Codeurs absolus magnétiques multi-tours
Notre codeur magnétique multi-tours série 842A est un codeur d'arbres absolu multi-tours 25 bits. Il génère jusqu'à 8 192 impulsions par tour, ou un maximum de 8 192 tours. Il emploie une technologie nommée SSI (Synchronous Serial Interface) afin d'offrir une résolution de 24 bits sur seulement 5 fils. La sortie SSI du codeur 842A peut être munie de différentes interfaces.