Nos modules POINT I/O™ Série 1734 offrent des E/S TOR, analogiques et spécialisées, ainsi que des E/S de sécurité POINT Guard I/O, avec 1 à 8 points par module. Vous pouvez associer des E/S standard et de sécurité dans le même système. Des diagnostics complets et des caractéristiques configurables facilitent l'application des E/S POINT I/O.
Présentation
- La conception modulaire vous permet de sélectionner les E/S, le style de raccordement et l'interface réseau de façon indépendante
- Les modules coulissent ensemble pour faciliter l'installation et la désinstallation afin de simplifier la maintenance
- Le système de câblage démontable permet de gagner du temps et de l'argent lors de l'installation et des dépannages
- Des diagnostics complets et des caractéristiques configurables facilitent l'application des E/S POINT I/O™.
- Le retrait et l'insertion sous tension (RIUP) vous permet de remplacer des modules alors que le système est en cours de fonctionnement
- Montage vertical ou horizontal sans dévaluation requise
- Le remplacement automatique de dispositif réduit les temps d'arrêt
- Les profils complémentaires de l'application Studio 5000 Logix Designer® permettent une intégration souple dans les systèmes Integrated Architecture
- Disponible avec un revêtement enrobant
Modules TOR POINT I/O, Série 1734
- Modules d'entrées, de sorties et de sorties à relais
- Grande diversité de tensions
- États de mise en défaut pour sortie au niveau du point destinés aux fonctions de diagnostic de court-circuit et de décâblage
- Fonctions de diagnostic sur le terrain pour certains modules
- Choix entre communications en connexion directe ou optimisées pour rack
- Modules POINT Guard I/O™ pour applications de sécurité
- Modules configurables
- Chaque point peut être configuré comme une entrée ou une sortie c.c.
- Disponible avec la technologie DeviceLogix™
Modules analogiques POINT I/O, Série 1734
- Jusqu'à huit entrées ou sorties à sens unique par module
- Modules thermocouple et RTD disponibles
- Voies configurables individuellement
- Mise à l'échelle sur carte
- Filtres amont sélectionnables
- Détection d'écart positif et négatif
Modules spécialisés POINT I/O, Série 1734
- Modules compteurs et codeurs
- Module codeur absolu d'interface série synchrone
- Modules d'interface sérielle (RS-232, RS-485/RS-422)
- Module de réserve d'emplacements (ARM)
- Prend en charge la connexion aux dispositifs compatibles IO-Link avec le module principal IO-Link.
Informations supplémentaires
- Notre technologie de composants intelligents DeviceLogix intègre des capacités de résolution logique dans les E/S, les départs-moteur, les boutons-poussoirs et d’autres composants de commande, fournissant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.
- Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'un des plus vastes portefeuilles de solutions de sécurité du secteur industriel.
- Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet une optimisation efficace et performante à l’échelle de l’usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l’évolution de la demande de vos clients.
- Notre programme PartnerNetwork™ propose des produits complémentaires pour les modules POINT I/O, Série 1734, et les profils complémentaires POINT I/O, Série 1734, via le programme de référencement des produits Encompass. Vous pouvez trier et filtrer les produits des meilleurs fournisseurs de votre région à connecter à l'architecture Rockwell Automation® ou à utiliser en association avec nos produits.
- Les détecteurs IO-Link au service de la Connected Enterprise — Découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link permettent de créer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise®.
- La Technologie IO-Link permet aux détecteurs connectés à un module principal IO-Link de fournir des diagnostics détaillés et des informations sur l'état de fonctionnement de la machine afin d'améliorer la durée de fonctionnement et d'accroître la productivité.
Caractéristiques
Homologations
- CE
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KCC
Pour obtenir des détails sur la certification TÜV et SIL, consultez le lien Certificats de sécurité et SIL.