Loading

E/S distribuées modulaires pour armoire

Les E/S distribuées pour armoire (IP20) peuvent être placées dans toute votre application et nécessitent une enceinte. Nos produits d'E/S modulaires pour armoire vous permettent de sélectionner l'association exacte d'interfaces E/S et d'adaptateurs de communications afin de répondre à vos besoins, vous offrant ainsi une flexibilité accrue lors de la conception de votre système. Outre une gamme étendue de modules analogiques, TOR et spécialisés, nous proposons des options d'E/S pour armoire pour les environnements extrêmes, des E/S pour systèmes de sécurité et des E/S de sécurité intrinsèque pouvant être distribuées dans les zones dangereuses.
E/S distribuées modulaires pour armoire
Les E/S distribuées pour armoire (IP20) peuvent être placées dans toute votre application et nécessitent une enceinte. Nos produits d'E/S modulaires pour armoire vous permettent de sélectionner l'association exacte d'interfaces E/S et d'adaptateurs de communications afin de répondre à vos besoins, vous offrant ainsi une flexibilité accrue lors de la conception de votre système. Outre une gamme étendue de modules analogiques, TOR et spécialisés, nous proposons des options d'E/S pour armoire pour les environnements extrêmes, des E/S pour systèmes de sécurité et des E/S de sécurité intrinsèque pouvant être distribuées dans les zones dangereuses.
Modules d'entrée/sortie (E/S)
    • Modules d'E/S SLC
    • Modules d'E/S SLC
    • Modules ControlLogix
    • Modules ControlLogix
    • Modules d’E/S d’extension MicroLogix
    • Modules d’E/S d’extension MicroLogix
    • Modules Compact I/O
    • Modules Compact I/O
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'extension d'E/S Micro800
    • Modules d'extension d'E/S Micro800
  • E/S embarquées, Série 1799
    • E/S de sécurité GuardPLC
    • E/S de sécurité GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • E/S de sécurité CompactBlock GuardModules
    • E/S de sécurité CompactBlock GuardModules
    • Modules d'E/S redondantes
    • Modules d'E/S redondantes
    • Modules d'E/S 1718 Ex Série 1718
    • Modules d'E/S 1718 Ex Série 1718
    • Modules d'E/S Ex, Série 1719
    • Modules d'E/S Ex, Série 1719
    • Modules POINT I/O
    • Modules POINT I/O
    • Modules d'E/S FLEX
    • Modules d'E/S FLEX
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S ArmorBlock
    • Modules d'E/S ArmorBlock
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
  • Modules ArmorPOINT I/O
  • Solutions groupées
Main Image

Modules d'E/S redondantes

Nos modules d'E/S redondantes Série 1715 offrent une véritable prise en charge des E/S redondantes pour les applications aux procédés critiques dans des conditions environnementales standard et extrêmes.  Ces modules, qui bénéficient d'une facilité d'utilisation exceptionnelle, de diagnostics de premier ordre et d'une configuration flexible, prennent en charge des fonctionnalités de tolérance aux pannes sans nécessiter de matériel ni de logiciel supplémentaire.

Détails sur le produit
Main Image

Modules d'E/S FLEX 5000

Nos modules d'E/S FLEX 5000™ sont une solution d'E/S distribuées robuste et flexible qui vous permet de choisir vos E/S afin de répondre à vos besoins opérationnels. Les E/S FLEX 5000 améliorent la communication grâce à une connectivité EtherNet/IP™ de 1 Go plus rapide et avec une bande passante supérieure. Pour apporter de la flexibilité à votre architecture réseau, ces modules incluent 2 ports en cuivre et 2 ports en fibre (SFP) et elles prennent en charge les topologies DLR, en étoile, linéaires et PRP.

Détails sur le produit
Main Image

Modules d'E/S FLEX

Nos modules d'E/S FLEX™ Série 1794 apportent de la flexibilité à votre application avec des E/S TOR, analogiques, analogiques HART et spécialisées, avec 4 à 32 points par module. Vous pouvez mélanger et apparier des E/S numériques et analogiques via des options de montage et de câblage.

Détails sur le produit
Main Image

Modules POINT I/O

Nos modules POINT I/O™ série 1734 sont idéaux pour les applications requérant de la flexibilité et un faible coût de possession. Une granularité de un à huit points vous permet d'acheter uniquement les E/S dont vous avez besoin. Leur conception compacte facilite l'installation dans un espace de panneau limité. La famille inclut des modules d'E/S POINT Guard I/O™ de sécurité qui peuvent être utilisés côte à côte dans un système POINT I/O standard. La connectivité réseau inclut ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ et d'autres réseaux ouverts. Certains modules sont équipés de la technologie de composants intelligents DeviceLogix™ intégrant une capacité de résolution logique économique dans vos E/S qui permet de réduire les délais entre la détection et l'actionnement.

Détails sur le produit
Main Image

Modules d'E/S Ex, Série 1719

Nos modules d'E/S Ex série 1719 sont une plate-forme d'E/S distribuées intrinsèquement sûres qui peuvent être montées en zone 2 ou classe I, division 2. Cette plate-forme intègre des dispositifs dans des zones dangereuses via EtherNet/IP™ dans une conception d'E/S en châssis qui offre une efficacité maximale dans un petit espace.

Détails sur le produit
Main Image

Modules d'E/S 1718 Ex Série 1718

Nos modules d'E/S 1718 Ex constituent une plate-forme d'E/S distribuées à sécurité intrinsèque adaptée aux zones dangereuses de zone 1, lorsqu'elles sont placées dans des armoires certifiées. Cette plate-forme intègre des dispositifs de terrain via EtherNet/IP™ dans une conception d'E/S en châssis, qui offre une efficacité maximale dans un format réduit et qui réduit la nécessité d'utiliser du matériel et du câblage supplémentaires.

Détails sur le produit
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left France Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Extension Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Modulaire E/S pour armoire Chevron RightChevron Right