Loading

Variateurs c.a. basse tension

La famille de variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® offre un large éventail de modes de commande, de fonctionnalités, d'options et de conditionnement, ainsi que des tensions internationales et de nombreuses puissances nominales. Avec une structure de programmation cohérente et une interface opérateur commune, les variateurs PowerFlex facilitent la programmation et la configuration, tout en réduisant la durée de paramétrage, la formation et l'exploitation. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex de classe Compact offrent une solution économique à usage général pour les applications de commande de machines autonomes et l'intégration de systèmes simples. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex de classe Architecture fournissent un large éventail de fonctionnalités et de paramètres propres aux applications et conviennent parfaitement aux applications hautes performances.

Main Image

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® de classe Architecture fournissent des solutions économiques pour des applications généralistes. De conception ergonomique, cette classe de variateurs à usage général permet de gagner du temps et fournit un conditionnement compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.

Variateurs de vitesse c.a. basse tension Architecture
Main Image

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® compacts offrent une solution simple et économique pour les applications de commande de machines autonomes ou l'intégration à des systèmes simples. De conception ergonomique, cette classe de variateurs à usage général fournit un conditionnement compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.

Variateurs de vitesse c.a. basse tension compacts