Nos cordons amovibles & de raccordement Micro c.c. (M12) Série 889 fournissent des connexions sécurisées pour les détecteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course, les cellules photoélectriques et d’autres dispositifs. Disponibles avec des connecteurs surmoulés droits ou à angle droit, avec 4 ou 5 broches, ces câbles sont proposés avec un choix de matériaux et de couleurs de gaine, y compris le rouge pour identifier les applications de sécurité. Certains modèles incluent un blindage tressé pour la réduction du bruit et des voyants d'état pour l'alimentation et la sortie.
Présentation
- Inclut plusieurs types de gaines : PVC, PUR, TPE, Toughlink™ et Toughweld™
- Propose les longueurs de câble standard de 1, 2, 5 et 10 m (3,3, 6,6, 16,4, et 32,8 ft)
- Propose les câbles standard de calibres AWG 16, 18, 22 et 24
- Inclut l'écrou d'accouplement qui s'encliquette pour une meilleure résistance aux vibrations
- Offre les modèles de câble Micro c.c. vers mini et Micro c.c. vers pico
- Offre les gaines rouges vous permettant d'identifier les réseaux de sécurité sur vos machines
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Homologation UL2238 pour la fiche produit des cordons amovibles et cordons de raccordement | 889-PP003 | |
Composants essentiels : fiche produit sur la connectivité et le support Ethernet | 1585-PP004 |
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL
- Conforme à la norme UL 2238