Preferred
,
800t-x550
Plaque signalétique 30 mm 800T STOP rouge
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Produit en un coup d'œil
Produit en un coup d'œil
Description
Plaque signalétique 800T Legend, StandardSTOP (Red), Package Quantity 1, Gray. Plaque signalétique rectangulaire en aluminium de type 4/13 avec texte STOP gravé en usine. Destinée à être utilisée avec des dispositifs 800T, 800TC de 30,5 mm. La partie supérieure gravée de la plaque signalétique est en aluminium anodisé (couleur argent) ; la partie inférieure est rouge. La couleur du texte est noire.
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.