800TC-H48A
Bouton-poussoir 800T à sélecteur 30 mm
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Produit en un coup d'œil
Produit en un coup d'œil
Description
Sélecteur de gâche à cylindre 30.5 mm type 4/13 2 positions, ressort de rappel à droite, verrouillage à gauche, clé std., clé D018, 1 NO–1 NC, protections pour doigts
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.