Loading
  • alt text
  • alt text
alt text
alt text
440r-n23112

Relais de sécurité Guardmaster MSR126.1T

PrintPrint
Imprimer
EmailEmail
Partager
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 440r-n23112 product image
Allen-Bradley 440r-n23112 product image
Allen-Bradley 440r-n23112 product image
Statut du cycle de vie: Actif
Statut du cycle de vie: Actif
Ajouter à la nomenclature
  • Obtenir de l'aide
Spécifications techniques
Général
Électrique
Certification
Mécanique
Classe SIL
Niveau de performance
Environnemental
Construction
Relais
Dessins
Documents
Certifications
Produits alternatifs
Notes techniques
Gamme de produits
Guardmaster
RÉINITIALISER
Automatique / manuel
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact
2
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, sans délai, avec contact
0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, sans temporisation, à semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, retardées, à semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, sans délai, semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardée, semi-conducteurs
0
Avec entrée de démarrage
Vrai
Avec fonction de muting
No
Type de tension pour l'actionnement
C.a.
Modèle
Dispositif de base
Type de connexion électrique
Connexion par vis
Entrées d’évaluation
Mono- et double canal
Délai de mise sous tension
300 ms
Résistance d'entrée, max
90 Ω
Consommation électrique
4 W
Type de terminal
Corrigé
Plage de tension de fonctionnement
195.5
Inductif, AC-15
6.0 A sous 250 V AC
Inductif, DC-13
6 A/24 V c.c. à 6 manœuvres/min
Sortie de fusibles
Externe : 6 A temporisé ou 10 A à action rapide
Courant de sortie de sécurité continu
UL: B300 5 A @ 250 V c.a., 24 V c.c., AC-15: 6 A @ 250 V c.a., DC-13: 3 A @ 24 V c.c.
Section du fil
0.2–2.5 mm² (24–12 AWG)
Cycle de vie électrique
Fonctionnement : (avec suppression des surtensions) 250 V c.a./6 A/1500 VA cosφ = 1…0.1 M, 250 V c.a./2.5 A/625 VA cosφ = 1…0.5 M, 250 V c.a./1.5 A/375 VA cosφ = 0.35…0.3 M, 250 V c.a./5 A/1250 VA cosφ = 0.6…0.1 M, 24 V c.c./2 A/48 W = 1 M, 10 V c.c./0.01 A/0.1 W = 2 M
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisée, avec contact
0
Avec circuit de rétroaction
Vrai
Convient à la surveillance des interrupteurs magnétiques
Vrai
Convient pour la surveillance des détecteurs de proximité
Vrai
Convient à la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence
Vrai
Convient à la surveillance d’équipements de protection optoélectronique
Vrai
Convient à la surveillance des interrupteurs de position
Vrai
Convient à la surveillance des capteurs tactiles
Vrai
Convient à la surveillance des vannes
Vrai
Séchage immédiat sans danger Aucun signal de sortie
2
Tension nominale de tenue aux impulsions
2500 V
Simultanéité d’entrée
Infini
Courant de commutation, min
10 mA @ 10 V
Résistif, c.c. 1
6.0 A sous 24 V DC
Résistif, AC-1
6.0 A sous 250 V AC
Courant thermique (Ith)
Maximum 6 A dans un chemin de courant (non commuté)
SIL selon IEC 61508
3
Avec homologation selon UL
Vrai
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Niveau e
Type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Avec approbation pour TUV
Vrai
Avec pinces amovibles
No
Tension d'alimentation de commande nominale à c.a. 50 Hz
230 V
Tension d'alimentation de commande nominale en c.a. 60 Hz
230 V
Protection du bornier
IP20, DIN 0470
POIDS
24 V c.c. : 160 g (0,35 lb)
Vibration
10–55 Hz, 0.35 mm
Choc
10 g, 16 ms, 100 chocs
Montage sur rail possible
Vrai
Temps de réponse
15 ms
Délai de relâchement
No
Temps de récupération
100 ms
Protection de l’enceinte
IP40 (NEMA 1)
Limite de revendication du Safety integrity level
3
PFHd
2.03E−9
Catégorie
Jusqu'à 4
MTTFd
375 ans
Cycle T
8/28800 (h/s)
Temps de mission
20 ans
Heures de fonctionnement
24 h
DC moy. (EN ISO 13849-1)
99 %
Jours de fonctionnement
365 baies
Niveau de performance
Jusqu'à e
Température de fonctionnement
−5 °C
Humidité relative
90 %
Degré de pollution
2
Type d’armoire
IP40 (NEMA 1), DIN 0470
Hauteur
75 mm
Largeur
22.5 mm
Profondeur
110 mm
Montage
Rail DIN : 35 mm
RÉINITIALISER
Automatique / manuel
Dessins
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP)
Product Drawing Drawing (DWG)
Dessins
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP)
Product Drawing Drawing (DWG)
Connectez-vous à votre compte Rockwell Automation pour afficher et télécharger des dessins techniques.
Se connecter
Type Ressource Publication
Général Fiche produit --
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Visitez le centre de documentation technique Rechercher dans la bibliothèque littéraire
  • Sécurité
  • Approbation Kosha

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Gamme de produits
Guardmaster
RÉINITIALISER
Automatique / manuel
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact
2
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, sans délai, avec contact
0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, sans temporisation, à semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, retardées, à semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, sans délai, semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardée, semi-conducteurs
0
Avec entrée de démarrage
Vrai
Avec fonction de muting
No
Type de tension pour l'actionnement
C.a.
Modèle
Dispositif de base
Type de connexion électrique
Connexion par vis
Entrées d’évaluation
Mono- et double canal
Délai de mise sous tension
300 ms
Résistance d'entrée, max
90 Ω
Consommation électrique
4 W
Type de terminal
Corrigé
Plage de tension de fonctionnement
195.5
Inductif, AC-15
6.0 A sous 250 V AC
Inductif, DC-13
6 A/24 V c.c. à 6 manœuvres/min
Sortie de fusibles
Externe : 6 A temporisé ou 10 A à action rapide
Courant de sortie de sécurité continu
UL: B300 5 A @ 250 V c.a., 24 V c.c., AC-15: 6 A @ 250 V c.a., DC-13: 3 A @ 24 V c.c.
Section du fil
0.2–2.5 mm² (24–12 AWG)
Cycle de vie électrique
Fonctionnement : (avec suppression des surtensions) 250 V c.a./6 A/1500 VA cosφ = 1…0.1 M, 250 V c.a./2.5 A/625 VA cosφ = 1…0.5 M, 250 V c.a./1.5 A/375 VA cosφ = 0.35…0.3 M, 250 V c.a./5 A/1250 VA cosφ = 0.6…0.1 M, 24 V c.c./2 A/48 W = 1 M, 10 V c.c./0.01 A/0.1 W = 2 M
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisée, avec contact
0
Avec circuit de rétroaction
Vrai
Convient à la surveillance des interrupteurs magnétiques
Vrai
Convient pour la surveillance des détecteurs de proximité
Vrai
Convient à la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence
Vrai
Convient à la surveillance d’équipements de protection optoélectronique
Vrai
Convient à la surveillance des interrupteurs de position
Vrai
Convient à la surveillance des capteurs tactiles
Vrai
Convient à la surveillance des vannes
Vrai
Séchage immédiat sans danger Aucun signal de sortie
2
Tension nominale de tenue aux impulsions
2500 V
Simultanéité d’entrée
Infini
Courant de commutation, min
10 mA @ 10 V
Résistif, c.c. 1
6.0 A sous 24 V DC
Résistif, AC-1
6.0 A sous 250 V AC
Courant thermique (Ith)
Maximum 6 A dans un chemin de courant (non commuté)
SIL selon IEC 61508
3
Avec homologation selon UL
Vrai
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Niveau e
Type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Avec approbation pour TUV
Vrai
Avec pinces amovibles
No
Tension d'alimentation de commande nominale à c.a. 50 Hz
230 V
Tension d'alimentation de commande nominale en c.a. 60 Hz
230 V
Protection du bornier
IP20, DIN 0470
POIDS
24 V c.c. : 160 g (0,35 lb)
Vibration
10–55 Hz, 0.35 mm
Choc
10 g, 16 ms, 100 chocs
Montage sur rail possible
Vrai
Temps de réponse
15 ms
Délai de relâchement
No
Temps de récupération
100 ms
Protection de l’enceinte
IP40 (NEMA 1)
Limite de revendication du Safety integrity level
3
PFHd
2.03E−9
Catégorie
Jusqu'à 4
MTTFd
375 ans
Cycle T
8/28800 (h/s)
Temps de mission
20 ans
Heures de fonctionnement
24 h
DC moy. (EN ISO 13849-1)
99 %
Jours de fonctionnement
365 baies
Niveau de performance
Jusqu'à e
Température de fonctionnement
−5 °C
Humidité relative
90 %
Degré de pollution
2
Type d’armoire
IP40 (NEMA 1), DIN 0470
Hauteur
75 mm
Largeur
22.5 mm
Profondeur
110 mm
Montage
Rail DIN : 35 mm
RÉINITIALISER
Automatique / manuel
Dessins
Dessins
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP)
Product Drawing Drawing (DWG)
Dessins
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP)
Product Drawing Drawing (DWG)
Connectez-vous à votre compte Rockwell Automation pour afficher et télécharger des dessins techniques.
Se connecter
Documents
Fiche produit Général
--
Type Ressource Publication
Général Fiche produit --
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Visitez le centre de documentation technique Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Certifications
  • Sécurité
  • Approbation Kosha

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Relais de sécurité Guardmaster MSR126.1T
CloseClose
440r-n23112
Fermer
Imprimer
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440r-n23112 product image
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440r-n23112 product image
Allen-Bradley 440r-n23112 product image
Téléphone:
Appel
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose