Loading
View all Safety Relays Single-Function Delayed
Imprimer
Partager
Code QR
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
440R-M23143S

Relais de sécurité Guardmaster MSR138DP

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
Statut du cycle de vie: Actif
Statut du cycle de vie: Actif
Description
Relais de surveillance de sécurité avec sorties temporisées – MSR138DP, 3 sorties de sécurité temporisées N.O., temporisation de 0.15–3 s, 24 V c.a./c.c.
  • Ajouter à la nomenclature
  • Obtenir de l'aide
Trouvez votre distributeur le plus proche
Contactez votre distributeur en {0}
Changer d'emplacement
PhonePhone
Trouver un partenaire
Aperçu
Spécifications techniques
Général
Electrical
Mechanical
Environmental
SIL Rating
Performance Level
Construction
Relays
Dessins
Documents
Certifications
Accessoires
Produits alternatifs
Notes techniques
Identifiant unique du produit
440R-M23143S
Code produit universel (UPC)
612598433544
Délai de livraison estimé
5 jours
Pays d'origine
>1
sortie
2 N.O., 3 N.O. temporisés
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
24 V c.a./c.c.
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact
2
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact
3
Nombre de sorties, fonction de signalisation, sans délai, avec contact
0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, sans temporisation, à semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, retardées, à semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, sans délai, semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardée, semi-conducteurs
0
Avec entrée de démarrage
Yes
Type de tension pour l'actionnement
C.a./c.c.
Tension d'alimentation de commande nominale en DC
24 V
Modèle
Dispositif de base
Type de connexion électrique
Connexion à ressort ClA
Entrées d’évaluation
Mono- et double canal
Délai de mise sous tension
1 ms
Résistance d'entrée, max
135 ohm
Consommation d'énergie
4 W
Type de terminal
Ressort de blocage A
Sortie de fusibles
Externe : 6 A temporisé ou 10 A rapide
Courant thermique assigné (Ith)
7 A maximum dans un chemin de courant (non commuté)
Courant de sortie de sécurité continu
UL: B300, 5 A @ 250 V c.a., 24 V c.a./c.c., AC-15: 6 A @ 250 V c.a., DC-13: 3 A @ 24 V c.a./c.c.
Calibre du fil
0.2–2.5 mm²
Cycle de vie électrique
100000 (220 V c.a./4 A/880 VA cosφ = 0.35), 500000 (220 V c.a./1.7 A/375 VA cosφ = 0.6), 1000000 (30 V c.c./2 A/60 W), 2000000 (10 V c.c./0.01 A/0.1 W)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisée, avec contact
0
Avec circuit de rétroaction
Yes
Convient à la surveillance des interrupteurs magnétiques
Yes
Convient pour la surveillance des détecteurs de proximité
Yes
Convient à la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence
Yes
Convient à la surveillance d’équipements de protection optoélectronique
Yes
Convient à la surveillance des interrupteurs de position
Yes
Convient à la surveillance des capteurs tactiles
Yes
Convient à la surveillance des vannes
Yes
Courant de commutation, min
10 mA
Tension de commutation, min
10 V
Tension nominale de tenue aux impulsions
2500 V
Simultanéité d’entrée
Infini
Entrées de sécurité
1 N.F., 2 N.F., barrière immatérielle
Plage de tension de fonctionnement
24 V c.a./c.c., 0.85 à 1.1 × tension nominale 50–60 Hz
Avec pinces amovibles
Yes
Tension d'alimentation de commande nominale à c.a. 50 Hz
24 V
Tension d'alimentation de commande nominale en c.a. 60 Hz
24 V
Protection du bornier
IP20, DIN 0470
Indice de protection du boîtier
IP40 (NEMA 1), DIN 0470
POIDS
350 g
Vibration
10–55 Hz, 0.35 mm
Choc
10 g, 16 ms, 100 chocs
Montage sur rail possible
Yes
Temps de réponse
15 ms
Temps de récupération
100 ms
Plage de temporisation
0.15 s
Protection de l’enceinte
IP40 (NEMA 1)
Température de fonctionnement
−5 °C
Humidité relative
Fonctionnement : 90 % HR
Degré de pollution
2
PFHd
0.00000000238
Catégorie
Instantané : 4
c.c.
IEC 61508/IEC 62061: Instantané : 90 %
Cycle T
8/28800 (h/s)
MTTFd
Instantané : 295
Tension c.c. moy.
EN ISO 13849-1: Instantané : 90 %
Temps de mission
20 ans
Heures de fonctionnement
24 h
Jours de fonctionnement
365 baies
Hauteur
99 mm
Largeur
45 mm
Profondeur
114.50 mm
montage
Rail DIN 35 mm dans l’armoire, au minimum IP54
RÉINITIALISER
Manuel surveillé ou automatique/manuel
Dessins
Modèle STEP tridimensionnel (STP) Télécharger (ZIP)
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Dessin du produit Dessin (DWG)
Dessins
Modèle STEP tridimensionnel (STP) Télécharger (ZIP)
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Dessin du produit Dessin (DWG)
Connectez-vous à votre compte Rockwell Automation pour afficher et télécharger des dessins techniques.
Se connecter
Données techniques Publication
440r-td001_-en-p 440R-TD001
Général Publication
Fiche produit --
Instructions d'installation Publication
440r-in088_-fr-p 440R-IN088
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
  • Sécurité
  • CE
  • Approbation Kosha

Ce produit a été certifié conforme aux certifications mentionnées ci-dessus en date du 2026-04-28. Les produits vendus avant ou après cette date peuvent présenter des certifications différentes. Veuillez consulter l'étiquette du produit pour vérifier les certifications dont il dispose.

Articles par page:
1-1 de 1
Articles par page:
1-1 de 1
Notes techniques
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Aperçu
Identifiant unique du produit
440R-M23143S
Code produit universel (UPC)
612598433544
Délai de livraison estimé
5 jours
Pays d'origine
>1
Spécifications techniques
sortie
2 N.O., 3 N.O. temporisés
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
24 V c.a./c.c.
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact
2
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact
3
Nombre de sorties, fonction de signalisation, sans délai, avec contact
0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, sans temporisation, à semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, retardées, à semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, sans délai, semi-conducteurs
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardée, semi-conducteurs
0
Avec entrée de démarrage
Yes
Type de tension pour l'actionnement
C.a./c.c.
Tension d'alimentation de commande nominale en DC
24 V
Modèle
Dispositif de base
Type de connexion électrique
Connexion à ressort ClA
Entrées d’évaluation
Mono- et double canal
Délai de mise sous tension
1 ms
Résistance d'entrée, max
135 ohm
Consommation d'énergie
4 W
Type de terminal
Ressort de blocage A
Sortie de fusibles
Externe : 6 A temporisé ou 10 A rapide
Courant thermique assigné (Ith)
7 A maximum dans un chemin de courant (non commuté)
Courant de sortie de sécurité continu
UL: B300, 5 A @ 250 V c.a., 24 V c.a./c.c., AC-15: 6 A @ 250 V c.a., DC-13: 3 A @ 24 V c.a./c.c.
Calibre du fil
0.2–2.5 mm²
Cycle de vie électrique
100000 (220 V c.a./4 A/880 VA cosφ = 0.35), 500000 (220 V c.a./1.7 A/375 VA cosφ = 0.6), 1000000 (30 V c.c./2 A/60 W), 2000000 (10 V c.c./0.01 A/0.1 W)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisée, avec contact
0
Avec circuit de rétroaction
Yes
Convient à la surveillance des interrupteurs magnétiques
Yes
Convient pour la surveillance des détecteurs de proximité
Yes
Convient à la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence
Yes
Convient à la surveillance d’équipements de protection optoélectronique
Yes
Convient à la surveillance des interrupteurs de position
Yes
Convient à la surveillance des capteurs tactiles
Yes
Convient à la surveillance des vannes
Yes
Courant de commutation, min
10 mA
Tension de commutation, min
10 V
Tension nominale de tenue aux impulsions
2500 V
Simultanéité d’entrée
Infini
Entrées de sécurité
1 N.F., 2 N.F., barrière immatérielle
Plage de tension de fonctionnement
24 V c.a./c.c., 0.85 à 1.1 × tension nominale 50–60 Hz
Avec pinces amovibles
Yes
Tension d'alimentation de commande nominale à c.a. 50 Hz
24 V
Tension d'alimentation de commande nominale en c.a. 60 Hz
24 V
Protection du bornier
IP20, DIN 0470
Indice de protection du boîtier
IP40 (NEMA 1), DIN 0470
POIDS
350 g
Vibration
10–55 Hz, 0.35 mm
Choc
10 g, 16 ms, 100 chocs
Montage sur rail possible
Yes
Temps de réponse
15 ms
Temps de récupération
100 ms
Plage de temporisation
0.15 s
Protection de l’enceinte
IP40 (NEMA 1)
Température de fonctionnement
−5 °C
Humidité relative
Fonctionnement : 90 % HR
Degré de pollution
2
PFHd
0.00000000238
Catégorie
Instantané : 4
c.c.
IEC 61508/IEC 62061: Instantané : 90 %
Cycle T
8/28800 (h/s)
MTTFd
Instantané : 295
Tension c.c. moy.
EN ISO 13849-1: Instantané : 90 %
Temps de mission
20 ans
Heures de fonctionnement
24 h
Jours de fonctionnement
365 baies
Hauteur
99 mm
Largeur
45 mm
Profondeur
114.50 mm
montage
Rail DIN 35 mm dans l’armoire, au minimum IP54
RÉINITIALISER
Manuel surveillé ou automatique/manuel
Dessins
Dessins
Modèle STEP tridimensionnel (STP) Télécharger (ZIP)
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Dessin du produit Dessin (DWG)
Dessins
Modèle STEP tridimensionnel (STP) Télécharger (ZIP)
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Dessin du produit Dessin (DWG)
Connectez-vous à votre compte Rockwell Automation pour afficher et télécharger des dessins techniques.
Se connecter
Documents
440r-td001_-en-p Données techniques
440R-TD001
Fiche produit Général
--
440r-in088_-fr-p Instructions d'installation
440R-IN088
Données techniques Publication
440r-td001_-en-p 440R-TD001
Général Publication
Fiche produit --
Instructions d'installation Publication
440r-in088_-fr-p 440R-IN088
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Certifications
  • Sécurité
  • CE
  • Approbation Kosha

Ce produit a été certifié conforme aux certifications mentionnées ci-dessus en date du 2026-04-28. Les produits vendus avant ou après cette date peuvent présenter des certifications différentes. Veuillez consulter l'étiquette du produit pour vérifier les certifications dont il dispose.

Accessoires
Articles par page:
1-1 de 1
Produits alternatifs
Articles par page:
1-1 de 1
Notes techniques
Notes techniques
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Relais de sécurité Guardmaster MSR138DP
CloseClose
440R-M23143S
Fermer
Imprimer
Téléphone:
Appel
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose