Embases de montage

Type de module
Référence
Description
Embase de montage
5034-MB, 5034-MBXT
Embase de montage – 15 mm (0,59 in.)
5034-MBSA, 5034-MBSAXT
Embase de montage – 15 mm (0,59 in.) avec alimentation SA
Les homologations et caractéristiques environnementales pour les embases de montage PointMax sont fournies à la section Caractéristiques environnementales et homologations.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal