Vue Connection (Connexion)

La vue Connection (Connexion) permet de définir le comportement de l’automate vers le dispositif.
  • Régler l’intervalle entre trames requis (RPI). Pour plus d'informations, voir Intervalle entre trames requis.
  • Sélectionnez la connexion Unicast (À diffusion individuelle) ou Multicast (À multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d'informations, voir Connexion monodiffusion ou multidiffusion.
  • Affichez le motif du défaut de connexion.
    CONSEIL:
    S’il y a un défaut de connexion, la zone Connection Fault (Défaut de connexion) affiche le code d’erreur avec une description qui vous aide à dépanner le module. Pour plus d'informations, voir Dépannage de votre module.
  • Inhibition du module. Pour plus d'informations, voir Inhibition de module.
  • Configurez la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode d’exécution.
  • Activez ou désactivez les diagnostics automatiques.
    ATTENTION:
    Si vous n’activez pas les diagnostics automatiques, le dispositif ne publie pas de diagnostics dans les alarmes et événements FactoryTalk.
Exemple de vue Connection (Connexion)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal