Données de sécurité pour le module d’E/S de sécurité
Les tableaux de données des paramètres de sécurité numérique répertorient les valeurs calculées pour la probabilité de défaillance dangereuse sur sollicitation (PFD), la fréquence moyenne d’une défaillance dangereuse par heure (PFH) et le temps moyen de défaillance (MTTF). Les calculs des valeurs PFD et PFH sont conformes à la norme IEC 61508, édition 2010.
Les valeurs PFD et PFH doivent être calculées pour que les dispositifs du système soient conformes au niveau SIL requis pour l’application.
Vous devez être responsable du respect des exigences de la norme ISO 13849-1:2023 pour évaluer les niveaux de performance de leur système de sécurité.
Vous devez valider la fonctionnalité du système avant de débuter le fonctionnement. Il vous incombe de vous assurer que le système est conforme aux caractéristiques des exigences de sécurité indiquées. Vous pouvez valider la fonctionnalité du système comme suit :
- Vous devez tester le fonctionnement de chaque module d’E/S en basculant individuellement chaque point d’entrée et vérifier également que l’automate le détecte dans le temps de réaction de sécurité (SRT).
- Vous devez faire basculer individuellement chaque point de sortie par l’automate et vérifier que le point de sortie utilisateur change d’état.
Pour plus d'informations, consultez la liste des manuels de l’automate de sécurité disponible à la section Documentations connexes.
Fournir une réponse