Vue Test Outputs Points (Points de sortie de test)
La vue Test Output Points (Points de sortie de test) est disponible uniquement si vous choisissez This Controller (Cet automate) pour le paramètre Configured By (Configuré par) dans la boîte de dialogue Device Definition (Définition de dispositif).
Vous devez configurer chaque point pour l’utiliser dans une application de sécurité. Les sorties sont désactivées par défaut.
Exemple de vue Test Output Points (Points de sortie de test)

Diagnostics de Ptxx de sortie de test
Pour afficher les diagnostics Ptxx de sortie de test, sélectionnez Diagnostics dans la vue Test output Points (Points de sortie de test).
Exemple de diagnostics de Ptxx de sortie de test

Fournir une réponse