Procédure d’étalonnage

Cet exemple décrit comment étalonner une voie du module 5034-IRT4I pour une utilisation avec le type d’entrée sonde de température. Le module 5034-IRT4I utilise les résistances suivantes pour l’étalonnage en ohms :
  • Résistance 1 Ω pour la référence d’étalonnage basse
  • Résistance 448 Ω pour la référence d’étalonnage haute
Pour étalonner un module d’entrées analogiques, appliquez des signaux de référence haut et bas. Les références doivent correspondre à la plage d’entrée que la voie utilise.
Références d’étalonnage du module d’entrées analogiques
Type d’entrée
Plage d’entrée
Référence d’étalonnage basse
Référence d’étalonnage haute
RTD
1 à 500 Ω
1 Ω
448 Ω
Thermocouple
-100 à +100 mV
0,0 mV
100,0 mV
  1. Connectez la résistance de référence basse à la voie devant être étalonnée.
  2. Passez en ligne avec le projet et assurez-vous que l’automate est en mode Programmation.
  3. Vérifiez que la voie devant être étalonner est configurée pour la plage d’entrée correcte.
  4. Dans la vue Calibration (Étalonnage) de la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module), cliquez sur Start (Démarrer).
  5. Lorsque la boîte de dialogue apparaît pour confirmer que vous souhaitez étalonner la voie, sélectionnez OK.
  6. Sélectionnez les voies une à la fois ou en groupes à étalonner, puis sélectionnez Next (Suivant).
  7. Quand la boîte de dialogue Attach Low Reference (Relier référence basse) apparaît, connectez une résistance de 1 Ω à la voie en cours d'étalonnage.
  8. Sélectionnez Next (Suivant).
    La boîte de dialogue Low Reference Results (Résultats référence basse) apparaît et indique l’état de la voie calibrée.
  9. Si l’état est OK, sélectionnez Next (Suivant).
    Si l’état n’est pas OK, répétez le processus d’étalonnage.
  10. Quand la boîte de dialogue Attach High Reference (Relier référence haute) apparaît, connectez une résistance de 448 Ω à la voie en cours d'étalonnage.
  11. Sélectionnez Next (Suivant).
    La boîte de dialogue High Reference Results (Résultats référence haute) apparaît et indique l’état de la voie calibrée.
  12. Si l’état est OK, sélectionnez Next (Suivant).
    Si l’état n’est pas OK, répétez le processus d’étalonnage.
  13. Lorsque la boîte de dialogue Calibration Completed (Étalonnage terminé) apparaît, sélectionnez Finish (Terminer).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal