Mise à jour de Ubuntu 22 Runtime
- Arrêtez le service Runtime en tapant :sudo systemctl stop FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service.
- Téléchargez le packRuntime lié à la distribution Ubuntu 22 sur le dispositif distant et exécutez la commande d’installation :FactoryTalk® Remote Access™sudo apt install ./FactoryTalkRemoteAccessRuntime_Ubuntu22_<version>.debet remplacez<version>par la version réelle.
- Si vous mettez à jour une ancienne version de Runtime, il se peut que vous soyez invité à activer des paramètres de sécurité spécifiques :Restriction de sécurité des transferts de fichiersetrestriction de sécurité des processus. Ces paramètres se trouvent dans la sectionParamètresde l’interface utilisateur de Runtime. TapezYounselon les besoins.NOTE: Vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement, en accédant à la sectionParamètresde l’interface utilisateur de Runtime et en cochant ou décochant la case concernée.
- Pour démarrer Runtime, exécutez la commandesudo systemctl start FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.servicedans le dossier/etc/systemd/system.
- Assurez-vous que le serviceFactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.serviceest opérationnel en tapantsudo systemctl status FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service.
Fournir une réponse