Protection d’accès

Après quelques tentatives de connexion infructueuses, le serveur d’accès bloque toutes les adresses IP publiques entrantes pendant quelques minutes. Cette mesure rend inefficaces les tentatives d’attaque de JWT par force brutale.
Les fichiers binaires
FactoryTalk® Remote Access™
Manager sont signés à l’aide d’une clé privée. Cela permet aux utilisateurs de valider l’authenticité et l’intégrité de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager.
Le serveur d’accès, les API web et les connexions à Runtime utilisent un chiffrement de bout en bout qui rend les attaques de l’intercepteur impossibles.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal