Module Embedded Edge Compute
Un module Embedded Edge Compute est un module basé sur un châssis qui communique directement avec les PLC. Il fournit un accès en lecture et en écriture à toutes les balises PLC via le fond de panier et le port Ethernet 1 avant.
Les modules Embedded Edge Compute sont fournis avec un droit FactoryTalk Remote Access Runtime Pro gratuit.
NOTE:
Consultez Droits pour plus d’informations à ce sujet.
Les modules Embedded Edge Compute unifient les technologies de l’information (IT) et les technologies opérationnelles (OT) en permettant de surveiller le contrôle directement. De cette manière, ils renforcent les applications d’edge computing, favorisant la collecte de données, l’analyse et la création d’applications personnalisées directement à la périphérie du réseau.
Les modules Embedded Edge Compute intègrent des options de connectivité que peuvent utiliser les API REST, OPC UA et MQTT pour créer un environnement collaboratif, favoriser l’interopérabilité OT et IT et, à terme, concrétiser la convergence IT/OT.
NOTE:
Consultez Module Embedded Edge Compute | Allen-Bradley (rockwellautomation.com) pour plus d’informations sur ce dispositif.
NOTE:
Pour en savoir plus sur le System Manager du dispositif, téléchargez ce manuel d’utilisation : Module Embedded Edge Compute
Fournir une réponse