Activer FactoryTalk Remote Access pour FactoryTalk Design Studio
Vous pouvez configurer la communication entre FactoryTalk Remote Access et FactoryTalk Design Studio en créant et en configurant l’utilisateur
FTDS
de FactoryTalk Remote Access.
NOTE:
Pour fonctionner ensemble, les instances de FactoryTalk Remote Access et FactoryTalk Design Studio que vous utilisez doivent être habilitées au sein de la même organisation dans FactoryTalk Hub. FactoryTalk Design Studio peut uniquement communiquer avec l’instance de FactoryTalk Remote Access dans la même organisation FactoryTalk Hub. Consultez la rubrique Droits dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access
Cette tâche nécessite que vous disposiez de droits alloués pour l’utilisation de FactoryTalk Remote Access.
- Pour activer l’utilisateur FTDS dans FactoryTalk Remote Access pour une utilisation avec FactoryTalk Design Studio :
- Ouvrez l’application FactoryTalk Remote Access dans FactoryTalk Hub.
- Sur le côté gauche de l’écran, développezParamètresen sélectionnant la flèche vers le bas.
- SélectionnezOptions de domaine; l’écranOptionsapparaît.
- Cochez la caseActiver l’intégration FactoryTalk Design Studio (Linx)et sélectionnezEnregistrer.La sélection de cette option crée un utilisateur FactoryTalk Remote Access nomméFTDSque vous utiliserez pour définir les autorisations.
- SélectionnezExplorateur > Vue du domainesur le côté gauche de l’écran.
- Sélectionnez le dispositif ou le dossier avec les points de terminaison que vous souhaitez connecter via FactoryTalk Design Studio. Vous pouvez vous connecter à un seul point de terminaison ou définir les autorisations pour tous les points de terminaison que vous avez placés dans un dossier pour votre organisation.Les dispositifs terminaux FactoryTalk Remote Access permettent une connectivité sécurisée à vos automates. L’octroi de l’accès au point de terminaison à l’utilisateur FTDS permet à FactoryTalk Design Studio de communiquer via ce point de terminaison avec les automates sur site. Pour un déploiement sur un automate sur site avec FactoryTalk Design Studio, l’automate doit être accessible sur le même réseau qu’un dispositif terminal FactoryTalk Remote Access.Pour plus d’informations sur la façon d’ajouter un dispositif terminal, consultez :FactoryTalk Remote Access Manager Toolsdans l’aide FactoryTalk Remote Access. Pour cette étape, consultez l’aide pourl’enregistrement du dispositif dans le domaine.
- Sélectionnez le point de terminaison auquel vous souhaitez attribuer des autorisations pour l’utilisateurFTDSactivé. Un panneau d’information s’ouvre sur le côté droit de l’écran.
- Sélectionnez la flèche en regard deAutorisationspour développer la liste des autorisations.
- Sélectionnez le signe plus en regard deAutorisationspour ajouter l’utilisateur FactoryTalk Design Studio.
- Sélectionnez le signe plus en regard de l’utilisateurFTDSpour ajouter l’utilisateur, puis fermez la boîte de dialogueAjouter des autorisationsen sélectionnant le x en haut à droite de la boîte. L’utilisateurFTDSapparaît maintenant dans la liste des autorisations.
- Sélectionnez l’utilisateurFTDS.
- SousOpérations d’autorisations, sélectionnez la flèche pour développerAccès interactif.
- Cochez la caseAutoriseren regard deAccès réseau (VPN). L’utilisateurFTDSa maintenant l’autorisation d’accéder au dispositif terminal sélectionné. Pour accorder à l’utilisateurFTDSl’autorisation d’accéder à tous les dispositifs terminaux de l’organisation, mettez en surbrillance le niveau supérieur de votre structure de dossiers et répétez ce processus
FactoryTalk Design Studio peut désormais utiliser l’utilisateur
FTDS
pour communiquer avec les dispositifs connectés aux points de terminaison FactoryTalk Remote Access. Ensuite, vous devez configurer les points de terminaison dans FactoryTalk Design Studio. Accédez à Connecter FactoryTalk Design Studio à FactoryTalk Remote AccessFournir une réponse