Acheter un droit FactoryTalk Optix Pro

FactoryTalk®Optix
Studio Pro est disponible sur abonnement uniquement. Achetez et allouez ou attribuez un droit ou une licence à une organisation afin d’activer
FactoryTalk®Optix
Studio Pro. Vous devez avoir un bon de commande pour acheter des logiciels.
Les dispositifs qui ne sont pas activés fonctionnent en mode Démonstration et arrêtent l’exécution des applications
FactoryTalk®Optix
après 2 heures. Le client
Émulateur
qui exécute des applications
FactoryTalk®Optix
sur l’ordinateur de développement ne nécessite pas de licence d’exécution.
  1. Depuis le Portail commercial, connectez-vous à votre compte MyRockwellAutomation.
  2. Faites défiler jusqu’à
    FactoryTalk®Optix
    et sous
    FactoryTalk®Optix
    , sélectionnez
    Continuer
    .
  3. Sélectionnez votre package, faites défiler pour sélectionner les options de personnalisation de votre package, puis, sous
    Sélectionner la quantité
    , sélectionnez le nombre de droits.
  4. Sélectionnez
    AJOUTER AU PANIER
    . Vous pouvez modifier le nombre de droits dans votre panier.
    CONSEIL: Si vous avez copié un numéro de catalogue
    FactoryTalk®Optix
     Runtime à partir de l’outil Dimensionnement d’exécution, vous pouvez le coller dans la barre de recherche située en haut de la page Portail commercial. Collez le numéro de catalogue et sélectionnez pour ajouter le numéro de catalogue à votre panier.
  5. Vérifiez votre panier et les prix avec votre distributeur, puis sélectionnez
    VALIDER L'ACHAT
    .
  6. Confirmez vos informations d'expédition, de facturation et de contrat et le résumé de la commande, puis sélectionnez
    ENVOYER LA COMMANDE
    .
  7. Sur la page de confirmation, sélectionnez
    Gérer les
    licences
    et confirmez votre nouveau contrat.
Lorsque l’état de la licence est actif, le droit s’affiche dans FactoryTalk Hub. Vous pouvez également confirmer l’état de votre commande dans le Portail commercial en sélectionnant
Mes abonnements/Gérer les licences
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal