Exécution en tant que service

Exécutez une
Application FactoryTalk Optix
déployée en tant que service Windows.

Aperçu

En mode d’exécution en tant que service,
FactoryTalk Optix
exécute l’application déployée en tant que service Windows, sans qu’un utilisateur ait besoin de se connecter. Le service démarre lorsque le dispositif d’exécution démarre et exécute automatiquement l’application déployée.
Le mode d’exécution en tant que service prend uniquement en charge les
Applications FactoryTalk Optix
avec des moteurs de présentation Web. Vous pouvez accéder à ces applications via un navigateur Web. Vous pouvez également utiliser des applications sans moteur de présentation Web si une application ne nécessite pas d’interface utilisateur graphique (GUI).
CONSEIL: Pour plus d’informations, consultez
Moteurs de présentation
dans l’aide de FactoryTalk Optix.

Déploiement

Les
Applications FactoryTalk Optix
en mode d’exécution en tant que service sont déployées sur
C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService
Vous pouvez accéder à l’application en mode d’exécution en tant que service à partir d’un dispositif qui peut atteindre le dispositif d’exécution via Ethernet IP.
IMPORTANT:
Rockwell Automation
recommande de déployer des
Applications FactoryTalk Optix
qui s’exécutent en mode d’exécution en tant que service via
FactoryTalk Optix Studio
et avec les outils FactoryTalk Optix Runtime. Suivre cette recommandation permet de s’assurer que tous les privilèges d’accès sont configurés correctement.
Pour plus d’informations, consultez Déployer une application FactoryTalk Optix.

Installation

Pour utiliser le mode d’exécution en tant que service, installez les outils FactoryTalk Optix Runtime sur le dispositif d’exécution avec l’option
Exécuter FactoryTalk Optix en tant que service
sélectionnée. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’exécution en tant que service.
CONSEIL: Pour passer du mode d’exécution par défaut en tant qu’application au mode d’exécution en tant que service, vous devez réinstaller les outils FactoryTalk Optix Runtime.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal