Déterminer le droit d'exécution requis pour votre application

Pour accéder à la section
Dimensionnement d’exécution
de la page d’accueil de
FactoryTalk®Optix™
 :
  1. Sélectionnez l’onglet
    Dimensionnement d’exécution
    .
Avant d’acheter un droit
FactoryTalk®Optix™
 Runtime, déterminez sa taille. Suivez les instructions de l’assistant pour déterminer la taille du package recommandée pour votre application. Lorsque vous suivez les instructions de l’assistant, le nombre de jetons et, par conséquent, la taille du package recommandée (de XS à XL) sont mis à jour en haut de chaque page.
  1. Sélection de la présentation
     : Sélectionnez le
    Client IHM natif (1 jeton)
    , le
    Client IHM Web
    ou les deux. Sous
    Combien de sessions
    , sélectionnez le nombre de sessions (jetons), puis sélectionnez
    Suivant
    .
    CONSEIL: Une présentation
    Client IHM natif
    inclut toutes les données, images et dessins des contrôles classiques. Une présentation
    Client IHM Web
    inclut ces mêmes éléments et rend ces éléments accessibles à partir d’un ou de plusieurs clients Web HTML5.
  2. Sélection des fonctionnalités
     : Sélectionnez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser dans votre application. Sélectionnez
    Sélectionner tout (# jetons)
    ,
    Aucun
    ou des fonctionnalités individuelles, puis sélectionnez
    Suivant
    .
  3. Connexions à l’automate
     : Sélectionnez un ou plusieurs automates vers lesquels vous souhaitez établir une ou plusieurs connexions, puis sélectionnez
    Suivant
    .
  4. Dans
    Sélection de l’interopérabilité
    , configurez l’architecture du
    client OPC UA
    et du
    serveur OPC UA
    selon vos besoins, puis sélectionnez
    Suivant
    .
  5. Sélectionnez
    Aperçu et achat
    pour afficher un résumé de vos sélections et la taille du package recommandée pour l’achat.
  6. Sous
    Runtime Package and Support Options
    , sélectionnez une option d’assistance.
  7. Pour mettre à niveau votre option d'exécution de la taille recommandée à la taille suivante, sélectionnez l’option de taille que vous souhaitez acheter sous
    Passer à Station Runtime Lite (x) (x jetons)
    CONSEIL:
    (x) (x jetons)
    peut varier en fonction de vos besoins.
  8. Une fois que vous avez déterminé la taille du package d’exécution requise, vous pouvez acheter la licence sur le Portail commercial. Pour faciliter cette tâche, sélectionnez
    Copier le numéro de catalogue
    pour copier la référence sélectionnée dans le presse-papiers. Vous pouvez ensuite coller le numéro de catalogue ou tout document requis dans la barre de recherche du portage commercial. Pour ouvrir le portail commercial, sélectionnez
    Acheter FactoryTalk Optix
    .
    Le Portail commercial ouvre la page vous permettant de finaliser votre achat.
  9. Connectez-vous, puis collez le numéro de catalogue dans la barre de recherche. Sélectionnez pour ajouter le numéro de catalogue à votre panier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal