Droits d’exécution Docker

Les droits d’exécution Docker prennent en charge le fonctionnement sous licence de
FactoryTalk® Optix™ Runtime
dans les déploiements de conteneurs Docker.

Aperçu

FactoryTalk® Optix™ Runtime
prend en charge la gestion des droits pour les déploiements de conteneurs Docker sur Ubuntu 22.04. Ce contexte de droits s’applique aux instances d’exécution qui s’exécutent à l’intérieur de conteneurs Docker.
Les déploiements d’exécution Docker prennent en charge les modèles de droits en ligne et hors ligne. Le modèle de déploiement détermine si le conteneur valide un droit via les services Web de droits ou utilise une valeur de droit hors ligne provenant d’un hôte avec un droit activé.
Dans les déploiements en ligne, le conteneur utilise un numéro de série de droit dans la variable d’environnement
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
. Cette valeur déclenche le mécanisme d’attribution de droit Call Home pour le conteneur en cours d’exécution. Pour plus d’informations, consultez Mécanisme d’attribution de droit Call Home.

Contexte de droits

Le contexte de droits Docker associe un conteneur en cours d’exécution à un droit d’exécution valide.
Dans les déploiements en ligne, le conteneur communique avec les services Web de droits pour verrouiller le droit spécifié.
Le conteneur actualise le verrouillage du droit à intervalles réguliers et déverrouille le droit lorsque l’exécution s’arrête normalement.
Si la connexion au service Web de droits échoue après le verrouillage du droit, une période de grâce de sept jours commence.
Dans les déploiements hors ligne, le droit est activé sur l’hôte et le conteneur utilise la valeur de droit hors ligne correspondante au démarrage. Ce modèle prend en charge les systèmes qui ne conservent pas de connexion aux services Web de droits.

Considérations relatives au déploiement

Les déploiements Docker nécessitent un droit valide pour une exécution continue. Sans droit valide, l’application s’arrête après 120 minutes.
Utilisez le modèle de droit en ligne pour les systèmes connectés. Utilisez le modèle de droit hors ligne lorsque l’hôte ne dispose pas d’un accès à Internet.
Utilisez ce contexte de droits uniquement pour les déploiements d’exécution qui s’exécutent dans des conteneurs Docker. Les conteneurs ne prennent pas en charge le moteur de présentation natif. Utilisez un moteur de présentation Web si l’application nécessite une interface graphique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal