Fonctionnalités système
FactoryTalk® Optix™
version 1.8.x présente les fonctionnalités suivantes.Fonctionnalités de base
- Le stockage de rétentivité fournit des méthodes de sauvegarde et de restauration permettant d’enregistrer les données de rétentivité dans un fichier de sauvegarde et de les restaurer.
- Les méthodes de téléchargement et de chargement permettent de transférer des fichiers entre l’environnement d’exécution et les dispositifs clients via le Web.
- La grille de données du rapport inclut une option de retour automatique à la ligne permettant de renvoyer le contenu sur plusieurs lignes.
- L’API C# Rockwell Automation EtherNet/IP permet d’explorer par programmation les balises de l’automate et de les importer avec NetLogic lors de la conception.
- L’API Recipe permet de créer et de modifier des schémas de recettes avec NetLogic lors de la conception.
Architecture étendue
- Un cluster d’exécution à haute disponibilité à trois nœuds maintient l’applicationFactoryTalk Optixopérationnelle et accessible en cas de défaillance d’un nœud ou d’un composant logiciel.
- LesApplications FactoryTalk Optixs’exécutent en tant que clients de poste de travail dans une interface dédiée installée à partir du navigateur.
- L’authentification ThinManager est propagée àFactoryTalk Optixdans un conteneur ThinManager et supprime les invites de connexion multiples.
Expérience de conception numérique
- L'assistant IA dansFactoryTalk Optix Studioutilise l’IA pour fournir des conseils conversationnels sur les applications et du contenu d’aide.
- Les balises sont importées hors ligne depuis un automate configuré dans un projet FactoryTalk Design Studio avant leur déploiement vers un automate Logix.
Connectivité des données
- Le pilote de dispositif Rockwell Automation permet de communiquer directement avec les variateurs PowerFlex via EtherNet/IP.
- Les données d’événement d’exécution sont transmises en continu à un broker MQTT afin que des systèmes externes, des applications de supervision ou des outils cloud puissent exploiter les informations sur les événements.
- Le client MQTT prend en charge des types de données complexes afin d’échanger des modèles de données complets via MQTT, ce qui réduit les efforts d’ingénierie et améliore l’évolutivité pour les applications IoT industrielles et de périphérie.
Fournir une réponse