Paramètres Docker

Informations de référence sur les paramètres Docker run utilisés pour démarrer des conteneurs
FactoryTalk® Optix™ Runtime
avec des droits en ligne ou hors ligne.
Paramètres courants
Paramètre
Importance
Description
--publish 49100:49100
Requis
Mappe le port du service de déploiement et de mise à jour. Le port externe 49100 doit être mappé au port interne 49100. Ne mappez pas ce service à un autre port externe.
--env ADMIN_PASSWORD=
admin_password
Requis
Définit le mot de passe administrateur requis par le conteneur au démarrage.
--name
container_name
Recommandé
Nom du conteneur
Docker
à exécuter.
--publish
external_port
:
internal_port
Facultatif
Mappe le port de l’interface Web à partir du port 49100. Utilisez ce paramètre si l’application utilise un moteur de présentation Web.
external_port
Port non utilisé disponible sur la machine qui exécute le conteneur
Docker
.
internal_port
(Uniquement pour les applications avec interface graphique) Valeur de la propriété
Port
du moteur de présentation Web de
FactoryTalk Optix Studio
.
--restart unless-stopped
Recommandé
Redémarre automatiquement le conteneur après une défaillance ou un redémarrage de l’hôte, ou si le service de mise à jour de l’application FactoryTalk Optix cesse de fonctionner.
-d
Facultatif
Exécute le conteneur en arrière-plan.
-v
local_folder
:/root/FTOptixApplication/Projects/
app_name
Facultatif
Lie le dossier de l’application à un dossier local pour conserver les modifications apportées à
Application FactoryTalk Optix
lors de l’exécution.
local_folder
Dossier sur un volume local auquel lier le dossier de l’application.
app_name
Nom de la
Application FactoryTalk Optix
.
image_name
Requis
Nom de l’image
Docker
à exécuter dans le conteneur
Docker
.
CONSEIL: Vous pouvez vérifier les images
Docker
disponibles en saisissant
docker images
dans le terminal.
Paramètre de droit en ligne
Paramètre
Importance
Description
--env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER=
entitlement_serial_number
Requis
Transmet le numéro de série du droit au conteneur lorsque vous démarrez le conteneur. Utilisez cette variable d’environnement pour la validation des droits en ligne.
Paramètre de droit hors ligne
Paramètre
Importance
Description
--env
license_environment_variable
=
offline_entitlement_value
Requis
Transmet la valeur du droit hors ligne en tant que variable d’environnement lorsque vous démarrez le conteneur. Utilisez la valeur du droit hors ligne pour le droit hors ligne activé sur l’hôte.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal