Connecteur Azure MQTT

Le connecteur permet d’activer la connexion entre MQTT et Azure.
IoT Hub et Event Grid fournissent des capacités MQTT et des modèles de messagerie différents. Le tableau suivant résume les principales différences en matière de prise en charge de MQTT, de structure des rubriques, de modèles de communication et de taille des messages.
Comparaison des fonctionnalités
IoT Hub
Event Grid
Modèle client-serveur avec un couplage étroit entre les dispositifs et les applications cloud.
Modèle publication-abonnement qui dissocie les éditeurs et les abonnés.
Prise en charge limitée des fonctionnalités de MQTT v3.1.1.
Prise en charge du protocole MQTT v3.1.1 et v5.
Rubriques statiques prédéfinies.
Rubriques hiérarchiques personnalisées avec prise en charge des caractères génériques.
Aucune prise en charge de la diffusion du cloud vers les dispositifs ni de la communication entre dispositifs.
Prend en charge les modèles de communication dispositif-cloud, la diffusion cloud-dispositif à grande échelle et la communication entre dispositifs.
Taille maximale des messages de 256 KB.
Taille maximale des messages de 512 KB.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal