Pilote de dispositif RA

Respectez ces instructions et ces informations de référence lorsque vous travaillez avec le pilote de dispositif RA.

Dispositifs pris en charge

Le pilote de dispositif RA dans
FactoryTalk® Optix™
active la communication avec les variateurs
PowerFlex®
via
EtherNet/IP™
.
Ces modèles de variateur
PowerFlex
sont pris en charge :
  • PowerFlex
     525 (PF525)
  • PowerFlex
     755 (PF755), y compris les variantes suivantes :
    • PF755TS
    • PF755TR
    • PF755TL
    • Alimentation de bus PF755 TM
    • PF755 TM-CBI
  • PowerFlex
     6000T (PF6000T)
  • PowerFlex
    7000 (PF7000)
La validation est limitée à l’accès aux paramètres du Port DPI 0. La disponibilité et le comportement des paramètres varient selon le modèle, la configuration du variateur et le micrologiciel.
Les horodatages de défaut et d’avertissement ne sont actuellement pas pris en charge.

Importation de balises

Le pilote de dispositif RA prend en charge l’importation en ligne de balises pour les variateurs
PowerFlex
.
Les balises peuvent être importées :
  • Directement à partir du variateur
  • À l’aide de l’interface intégrée Importateur de balises dans
    FactoryTalk Optix
Cela simplifie la configuration et assure la cohérence entre le dispositif et le projet.

Types de données synchronisés

PowerFlex
variateurs communiquent au moyen d’un adaptateur intégré
EtherNet/IP
, que le pilote de dispositif RA utilise pour effectuer des opérations de lecture et d’écriture.
Le tableau suivant montre le mappage entre les types de données utilisés dans
FactoryTalk Optix
et les types de données pris en charge par
PowerFlex
.
Types de données synchronisés
Type de données
Description
BOOL
Valeur sur 8 bits – le bit de poids faible est true ou false
CONTAINER
Valeur de paramètre sur 32 bits – signe étendu si nécessaire
DINT
Entier signé sur 32 bits
INT
Entier signé sur 16 bits
LWORD
Entier non signé sur 64 bits
REAL
Nombre à virgule flottante sur 32 bits
SHORT_STRING
Structure de : Indicateur de longueur USINT (L) ; caractères USINT[L]
SINT
Entier signé sur 8 bits
STRUCT
Nom de structure uniquement – sans taille ni éléments
TCHAR
Caractère sur 8 bits ou 16 bits
Types d’entiers non signés
Type de données
Description
UDINT
Entier non signé sur 32 bits
UINT
Entier non signé sur 16 bits
USINT
Entier non signé sur 8 bits

Communication lors de l’exécution

Le pilote de dispositif RA prend en charge la communication d’exécution avec les variateurs
PowerFlex
, notamment :
  • Opérations de lecture des données et des paramètres de l’automate
  • Opérations d’écriture lorsque prises en charge
Cela permet la surveillance et le contrôle en temps réel des dispositifs
PowerFlex
directement à partir des applications
FactoryTalk Optix
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal