OPC UA
Planifiez la conception des serveurs et clients OPC UA, ainsi que de la sécurité, afin de garantir des échanges de données fiables et des intégrations faciles à maintenir.
Portée et planification
Définissez les données requises, les clients, les besoins d’accès et les exigences de sécurité avant de configurer une connexion OPC UA.
Publiez, importez et synchronisez uniquement les nœuds qui prennent en charge l’application. La limitation de la portée des nœuds réduit la charge du système et simplifie la maintenance.
Planifiez conjointement la conception des points de terminaison, des identifiants de nœud, des certificats et du réseau. Une conception cohérente permet des connexions fiables et des modifications d’intégration.
Préparation à la mise en service
Lors de la mise en service d’une connexion OPC UA sécurisée, les intégrateurs système peuvent confirmer que le client et le serveur remplissent ces conditions préalables.
- Le client peut atteindre le point de terminaison du serveur. Pour obtenir des conseils sur l’accès réseau, reportez-vous à la section Configurer le pare-feu d’un serveur OPC UA.
- Le serveur publie et le client importe les nœuds dont l’application a besoin.
- Le client et le serveur utilisent des modes et des politiques de sécurité alignés.
- Un certificat approuvé et des paires de clés prennent en charge la connexion.
- L’état de la connexion confirme la connexion.
Capacité et flux de données
Définissez les paramètres d’échantillonnage, de publication, de connexion et d’abonnement en fonction de la charge de travail prévue et de la criticité des données.
Équilibrez la réactivité, le trafic réseau et la charge du serveur. Surveillez l’état de la connexion et révisez la conception lorsque la charge de travail change.
Conseils connexes
Pour obtenir des conseils sur l’espace d’adressage du serveur, la capacité et la sécurité des points de terminaison, reportez-vous à la section Meilleures pratiques relatives au serveur OPC UA.
Pour obtenir des conseils sur les connexions client, la surveillance des données et l’étendue des nœuds, reportez-vous à la section Meilleures pratiques relatives au client OPC UA.
Pour obtenir des conseils sur les certificats, l’identité et la sécurité, reportez-vous à la section Sécurité et certificats OPC UA.
Fournir une réponse