Importer des variables d’automate

Configurez un pilote de communication pour importer des exemples de balises (variables d’automate) à partir d’un contrôleur Logix.
CONSEIL:
Au lieu d’importer des variables depuis un automate Logix, vous pouvez créer des variables manuellement. Consultez la rubrique Créer des variables.
Pour configurer un pilote de communication pour un autre automate ou en savoir plus sur les pilotes de communication disponibles, consultez Pilote de communication.
Conditions préalables
Dans l’application Logix Designer, téléchargez le projet LogixTags.ACD vers un automate Logix physique ou un automate
FactoryTalk®Logix Echo
émulé. Définissez l’automate en mode d’exécution.
Pour plus d’informations, consultez l’aide en ligne de Logix Designer.
  1. Pour importer des variables d’automate
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  3. Dans le volet central, sélectionnez
    Configurer des dispositifs connectés
    .
  4. Sélectionnez
    Nouvelles stations
    .
  5. Sélectionnez
    Station de RA EtherNet/IP
    et sélectionnez
    Suivant
    .
  6. (facultatif) Pour importer les balises d’un automate en mode En ligne, dans
    Route
    , saisissez
    IP_Address
    \Backplane\
    Chassis_Slot_Number
    et sélectionnez
    Suivant
    .
  7. Sélectionnez
    Suivant
    .
  8. Récupérer les balises d’un automate :
    • Pour récupérer les balises d’un automate en mode Hors ligne, sélectionnez
      Parcourir
      , puis sélectionnez le fichier téléchargé
      LogixTags.ACD
      .
    • Pour récupérer les balises d’un automate en mode En ligne, sélectionnez le basculeur
      Hors ligne/En ligne
      pour le modifier en position
      En ligne
      .
  9. Sélectionnez toutes les balises de l’automate et sélectionnez
    Suivant
    .
    Balises sélectionnées en mode En ligne
  10. Sélectionnez
    Quitter
    .
Dans
Vue de projet
, les variables de l’automate importées sont disponibles dans le nœud
ProjectName
CommDrivers
PiloteDeRAEthernet/IP1
StationDeRAEthernet/IP1
Balises
Balises d’automate
. Notez cet emplacement.
Variables d’automate importées
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.