Paramètres de l’affichage Carte SD (Prise de support amovible)
Utilisez l’affichage
Carte SD
pour activer la carte SD afin de copier des fichiers de configuration vers et depuis la carte SD. Ces paramètres ne sont pas disponibles hors ligne ou lorsqu’une erreur de communication se produit dans le dispositif.Pour les dispositifs duplex, vous pouvez afficher les configurations du module A et du module B. Les valeurs affichées seront vidées dans les conditions suivantes :
- Il existe une discordance de type de dispositif.
- Une expiration se produit lors de l’obtention de l’identité d’un dispositif.
Paramètre | Description |
|---|---|
État de la carte SD | Affiche l’état de la carte SD. Les valeurs disponibles sont :
|
Carte SD verrouillée | Affiche si la carte SD est verrouillée. Les valeurs disponibles sont :
|
Activer les cartes SD | Sélectionnez pour activer l’emplacement de la carte SD. Activer les cartes SD est désactivé lorsque le dispositif est en mode de protection explicite. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Écrit la modification en attente sur le dispositif. |
Fournir une réponse