Paramètres de l’affichage Présentation
L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants.
CONSEIL:
Les paramètres disponibles dans l’affichage
Présentation
reposent sur le dispositif en cours de configuration. Les paramètres qui ne s’appliquent pas au dispositif sont masqués.Paramètre | Description |
|---|---|
Série | Affiche la série du dispositif. |
Révision | Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif. |
Détrompage électronique | Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000 , publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Affiche le type de connexion et le format de communication. |
Connexion rack | Affiche la connexion pour communiquer avec les dispositifs d’E/S du châssis distant. Les valeurs valides incluent :
|
Données d’entrée / Données de sortie | Affiche le type de données d’entrée ou de sortie du dispositif. |
Format de données | Affiche le type de données transférées entre le dispositif et l’automate. |
Compteurs | Affiche le numéro du compteur du dispositif. |
Taille du châssis | Affiche la taille du châssis du dispositif. |
Configuré par | Affiche l’entité qui configure le dispositif. |
Points de lampes d’inhibition | Affiche les points de lampes d’inhibition du dispositif. |
Définition du dispositif | Ouvre Définition du dispositif pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif. |
Numéro de réseau de sécurité | Entrez un nombre 48 bits pour éviter la validation des requêtes de connexion envoyées par erreur par un dispositif de pontage intermédiaire. Les dispositifs de sécurité connectés au même dispositif de pontage n’ont pas besoin d’être sur le même réseau de sécurité ; ils peuvent avoir des numéros de réseau de sécurité différents. Choisissez l’un des deux formats suivants.
Ce champ est grisé en mode Exécution, Sécurité verrouillée et Signature de sécurité. |
Fournir une réponse