Bannières d’identité et d’état du dispositif
Les bannières d’identité et d’état du dispositif sont affichés en haut de chaque vue de l’onglet Profil du dispositif. Les paramètres disponibles varient en fonction des dispositifs :
Paramètre | Description |
|---|---|
Référence catalogue | Affiche la référence catalogue du dispositif. |
Nom | Affiche le nom du dispositif spécifié dans Définition du dispositif . |
Parent | Affiche le nom du dispositif parent. Dans le cas d’un automate ou d’un dispositif autonome sans parent, <aucun> s’affiche. Pour un dispositif enfant dans le châssis local ou connecté au port EtherNet du parent, Local est affiché. |
Emplacement (si compatible) | Affiche le numéro d’emplacement du dispositif. |
Adresse IP (si compatible) | Affiche l’adresse IP du dispositif. |
Adresse EtherNet/IP dans l’armoire (si compatible) | Affiche l’adresse unique du bus en aval pour les dispositifs de l’écosystème dans l’armoire. |
Nom d’hôte (si compatible) | Affiche le numéro du domaine dans lequel se trouve le dispositif. |
Canal (si compatible) | Affiche le numéro du canal dans lequel se trouve le dispositif. |
Nœud (si compatible) | Affiche le numéro de nœud dans lequel se trouve le dispositif. |
Paramètre | Description |
|---|---|
Connexion de l’automate | Affiche l’état de la connexion entre l’automate et le dispositif. Les valeurs possibles incluent :
Tous ces états de connexion à l’automate, à l’exception de Hors ligne , sont disponibles uniquement lorsque le logiciel hôte est connecté à l’automate. |
État du dispositif | Affiche l’état du dispositif. Les valeurs possibles incluent :
Le champ de l’état du dispositif est visible uniquement lorsque le logiciel hôte est connecté à l’automate. |
Connexion entre l’hôte et l’automate | Affiche l’état de la connexion entre le logiciel hôte et l’automate. Les valeurs possibles incluent :
|
Fournir une réponse