Paramètres de l’affichage Pointxx (5069-IB16F/IB6F-3W)
L’affichage
Pointxx
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Durée de filtrage Désactivé -> Activé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Durée de filtrage Activé -> Désactivé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Activer le verrouillage de l’horodatage | Détermine si les horodatages sont verrouillés.
|
Capturer l’horodatage pour Transition d’entrée Désactivé -> Activé | Détermine si un horodatage est enregistré pour la transition d’entrée Désactivé -> Activé. |
Capturer l’horodatage pour Transition d’entrée Activé -> Désactivé | Détermine si un horodatage est enregistré pour la transition d’entrée Activé -> Désactivé. |
Activer la détection des vibrations | Définit la détection des vibrations. Lorsque cette option est activée, les vibrations provenant d’un dispositif connecté à l’une de ses entrées (par exemple, de rapides transitions provenant d’un contact ayant échoué) sont ignorées. Les vibrations peuvent entraîner l’horodatage de transitions d’entrée non valides par le dispositif. En général, les signaux avec vibrations provoquent l’apparition de nombreuses transitions d’entrée erronées dans une période relativement courte. |
Nombre de vibrations | Détermine le nombre de transitions d’entrée acceptables pouvant se produire dans une période donnée avant que l’entrée soit considérée comme une vibration. Les valeurs valides sont comprises entre 2 et 127. |
Durée de vibration | Détermine la durée, de 1 à 10 000 millisecondes, pendant laquelle le nombre de transitions d’entrée est compté. |
Fournir une réponse