Paramètres de l’affichage Canal0x (5069-IY4)
L’affichage
Canal0x
du 5069-IY4 inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Désactiver le canal | Détermine si le canal est désactivé. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal. |
Type d’entrée | Définit le type d’entrée du canal. Les options disponibles sont :
|
Type de capteur | Définit le type de capteur du canal si le Type d’entrée est RTD ou Thermocouple. |
Plage d’entrée | Définit la plage d’entrée du type d’entrée. Les plages varient en fonction du Type d’entrée sélectionné.Les valeurs de la plage d’entrée sont les suivantes :
Lorsque l’option Type d’entrée est définie sur RTD et que l’option Type de capteur est définie sur ohms, une plage d’entrée est déterminée. Pour une résolution maximale, choisissez la plage qui correspond au mieux à la valeur de résistance maximale anticipée.Lorsque l’option Type d’entrée est définie sur RTD et que l’option Type de capteur n’est pas définie sur ohms, la plage de résistance utilisée par le dispositif pour optimiser les performances en fonction du type de RTD sélectionné s’affiche. Ces plages sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées. |
Unités de température | Définit l’unité de température des types de capteur (ohms et mV). |
Décalage cuivre 10 ohms | Pour un type d’entrée RTD dont le Type de capteur est défini sur 10 Ω CU 427 , il définit une valeur de décalage comprise entre -1,00 et 1,00 ohms.Cette valeur permet de compenser toute erreur RTD de cuivre et est ajoutée à la lecture d’entrée avant linéarisation. |
Unités d’ingénierie | Définit les unités de mesure utilisées pour le canal. |
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.Le Signal haut doit être supérieur au Signal bas . |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Filtre de réjection | Détermine la valeur du filtre de réjection qui atténue le signal d’entrée à la fréquence précisée. Le filtre de réjection est basé sur les fréquences sonores présentes dans l’environnement de fonctionnement du dispositif par rapport aux exigences de vitesse requises pour le contrôle. |
Filtre numérique | Définit la constante de temps d’un filtre de retard de premier ordre utilisé pour amortir les bruits transitoires de l’entrée à l’aide d’une plage allant de 0 à 32 767. Lorsque la valeur est définie sur 0, aucun filtrage n’a lieu. |
Activer l’option Détection de fil coupé | Détecte si le fil du signal est déconnecté du canal ou si le RTB a été retiré du dispositif. |
Diagnostics | Ouvre Diagnostics Canal0x pour afficher les informations des diagnostics du canal. |
Fournir une réponse