Loading
Étude de cas | ANALYTIQUES INDUSTRIELLES/MINIÈRES/FACTORYTALK ANALYTICS
Recent ActivityRecent Activity

Un producteur de polyéthylène augmente sa production

Un grand fabricant de produits chimiques réduit le temps de transition et augmente la production grâce à la commande de procédé avancée

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vue aérienne au crépuscule d'une raffinerie de pétrole, prise par drone d'une raffinerie de pétrole et d'une usine pétrochimique au crépuscule

Défi : maximiser la production et la rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie de la fabrication

Opérant dans de nombreux pays, le fabricant de produits chimiques est l'une des plus grandes entreprises énergétiques intégrées au monde. L'unité commerciale polyéthylène est un producteur de premier plan de polyéthylène avec une gamme complète de produits en polyéthylène basse densité (PEBD) et en polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) pour les secteurs de l'emballage, de l'agriculture, des biens de consommation et de la construction.

Techniciens de laboratoire chimique installant un tuyau
 

Contrairement aux fabricants pétrochimiques traditionnels à grande échelle qui se concentrent sur un seul produit, les fabricants de polymères produisent de nombreux produits dans une large gamme de conditions. L'exploitation d'un réacteur à polymères pour répondre à ces différentes spécifications est un problème de commande complexe et non linéaire. Par conséquent, les opérations doivent se concentrer non seulement sur le maintien de la qualité de chaque produit dans des conditions « at-grade », mais aussi sur la transition d'une qualité à l'autre de la manière la plus efficace en termes de temps et de coûts. Pour maximiser la production et la rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie de la production, les fabricants doivent contrôler en permanence les nombreuses variables qui influencent la qualité du produit et le taux de production.

L'unité européenne du client fabrique une large gamme de qualités de produits et produit des centaines de milliers de kilotonnes de polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) par an, en utilisant son procédé propriétaire pour produire le produit chimique. Le client avait besoin d'un moyen d'atteindre des objectifs de production spécifiques, notamment d'augmenter la production de LLDPE, de réduire les matériaux hors spécifications et de réduire les temps de transition entre les qualités.

Solution : Faire la différence avec FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™

L'entreprise a découvert les solutions de commande de procédé avancée (APC) de Rockwell Automation lors d'une réunion d'échange technique et a été impressionnée par l'expertise éprouvée de l'entreprise dans l'industrie des polymères. En concluant que les solutions Rockwell Automation pourraient aider l' entreprise à atteindre ses objectifs de qualité et de production, l'entreprise a mis en œuvre la solution Rockwell Automation FactoryTalk Analytics PavilionX.

FactoryTalk Analytics PavilionX combine l'optimisation en régime permanent avec la commande prédictive en boucle fermée pour réduire la variabilité des produits et les temps de transition, améliorer la stabilité du réacteur et maximiser l'efficacité des matières premières.

Granulés de résine de polyéthylène plastique transparente dans une main
 

Les besoins spécifiques du client pour le logiciel incluaient le contrôle de la composition de la phase gazeuse dans le réacteur et la gestion ainsi que le contrôle de la qualité instantanée du produit du réacteur et des transitions entre les grades. FactoryTalk Analytics PavilionX crée des modèles prédictifs en ligne qui augmentent les instruments matériels et les analyses de laboratoire pour fournir des estimations en temps réel des conditions de procédé et de produit. Ces instruments virtuels fournissent les informations de retour et de procédé prédictives nécessaires pour maintenir la production sur la bonne voie et aider à prévenir les perturbations du procédé, en identifiant les problèmes et en fournissant des réponses rapides—sans le temps et les dépenses supplémentaires des analyses de laboratoire. Les exigences spécifiques du client étaient de surveiller les principales variables de qualité telles que le Melt Flow Index (MFI) et la densité à partir des données réelles du réacteur. Résultats : des avantages réels, des économies réelles—en quelques mois

La première solution Rockwell Automation a été installée, mise en œuvre, testée et mise en service sur le site du client en 8 mois. Rockwell Automation a fourni la majeure partie de l'expertise technique avec l'assistance du personnel du client, qui a été formé pendant l'exécution du projet.

Les avantages de FactoryTalk Analytics PavilionX – notamment des améliorations significatives des niveaux de production, des perturbations réduites, une variance de réacteur réduite et des économies de temps de transition—ont rapidement été évidents pour le client. Le client a également réduit la variabilité des propriétés du produit de 50 % grâce à la mise en œuvre du logiciel Rockwell Automation. « À partir de là, nous pouvions fonctionner plus près de nos contraintes matérielles, ce qui a entraîné un débit plus élevé », a déclaré un représentant du client. Le logiciel a également réduit les temps de transition jusqu'à 50 % (selon le grade de LLDPE produit), augmenté la production de 7 % et amélioré l'efficacité de l'utilisation des monomères et des catalyseurs.

 
Principaux avantages :

Variabilité des propriétés des polymères réduite de 50 %

Temps de transition réduits de 25–50 %

Production augmentée de 7 %

Efficacité accrue dans l'utilisation des monomères et des catalyseurs

Selon le représentant du client, le projet a été un succès et a apporté des avantages supplémentaires, qui ont amélioré la rentabilité de l'usine en augmentant la gamme d’options.

« Nous avons obtenu des améliorations non liées à l'APC, grâce à une nouvelle compréhension des contraintes des systèmes. Pour moi, l'une des améliorations les plus remarquables est la capacité à exécuter de nouvelles transitions de qualité qui n'étaient pas possibles avec l'ancien système de commande. Cela nous donne une plus grande flexibilité pour répondre aux besoins de nos clients. »
Représentant du client

Sur la base du succès du projet, Rockwell Automation et le client ont formé une alliance stratégique pour déployer les solutions de commande de procédé avancées de Rockwell Automation dans les installations de polyéthylène du client, ses entreprises en coentreprise et ses licenciés dans le monde entier. Au cours des deux premières années de l’alliance, le client et ses entreprises affiliées ont déployé avec succès 14 projets avec Rockwell Automation.

Publié 13 juillet 2023

 
Sujets: Analyse industrielle Chéëmìícæål FactoryTalk Analytics
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Réduire le temps de cycle jusqu’à la production
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose