Loading

Sécurité machine

Le leader mondial de l’automatisation de la sécurité

Sécurité machine

Imaginez une sécurité machine qui améliore réellement la productivité et la performance globale de votre entreprise. Les entreprises qui adoptent une approche globale en matière de sécurité machine obtiennent un taux de rendement synthétique sensiblement supérieur aux autres. Ces entreprises subissent moins de temps d’arrêt non planifiés et un taux de blessures inférieur de moitié à celui des entreprises moyennes. Découvrez comment cela est possible.


Optimisez la sécurité et la productivité

Des mesures et des technologies alternatives qui améliorent la productivité

Les progrès réalisés en matière de normes et de technologies de sécurité à l’échelle internationale ont transformé la sécurité de fabrication en outil performant pour optimiser la production. Découvrez comment les technologies de sécurité modernes permettent d’assurer la sécurité du personnel tout en simplifiant la programmation et le démarrage. Ces technologies contribuent à réduire les temps d’arrêt non planifiés et le temps moyen de réparation, ainsi qu’à rationaliser les procédures de verrouillage et signalisation.

En savoir plus sur la sécurité et la productivité

Réduisez le temps de développement et améliorez la conformité

Il est possible d’écourter considérablement le temps de développement d’un système de sécurité et d’améliorer la conformité grâce à notre méthodologie de cycle de vie de la sécurité, telle qu’établie dans les normes de sécurité et nos outils de développement.

Nous vous proposons une série d’outils afin de vous aider à :

  • rationaliser le processus de développement ;
  • calculer le retour sur investissement ;
  • évaluer et concevoir des systèmes et des fonctions de sécurité ;
  • sélectionner les dispositifs de sécurité adéquats ;
  • garantir la conformité de vos systèmes vis-à-vis des normes de sécurité internationales.

Guide des principes de sécurité machine

Nous proposons des conseils sur les principes de sécurité machine, les normes en vigueur et les méthodes de mise en œuvre de la sécurité. Notre Safebook consacré à la sécurité machine contient également des informations sur la norme EN ISO 13849-1, ainsi que des exemples d’application avec calcul du niveau de performance. Découvrez comment être plus performant que la moyenne, avec moins de temps d’arrêt non planifiés et un taux de blessures deux fois moins élevé.


Législation et normes de sécurité machine

La législation en matière de sécurité revêt une importance capitale pour la prévention des accidents, blessures et problèmes de santé au travail. Elle définit les conséquences des infractions aux normes en la matière. Ces réglementations énoncent les responsabilités des employeurs, des membres du personnel et des superviseurs afin de garantir la sécurité sur le lieu de travail et le bien-être des travailleurs.

Découvrez nos composants de sécurité intelligents

Une sécurité haut de gamme

Réduction des risques et amélioration de la productivité

Les progrès réalisés en matière de normes et de technologies de sécurité à l’échelle internationale ont transformé la sécurité de fabrication en outil performant pour optimiser la production. La mise en œuvre des technologies et normes de sécurité industrielle peut vous permettre d’améliorer la gestion du risque et de réduire les blessures. Elles apportent également des améliorations majeures au niveau de la productivité de la fabrication, de l’efficacité, ainsi que de l’état d’esprit des membres du personnel et des clients.

En savoir plus sur notre programme d’intégrateurs système de sécurité
Prêt à échanger avec un expert Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d’automatisation.