Le protocole CIP™ (Common Industrial Protocol) est un protocole de communication sécurisé et ouvert, développé par l’ODVA pour les communications EtherNet/IP™, qui apporte la couche finale de défense pour la protection contre les attaques de communication malveillantes.
CIP Security™ peut jouer un rôle important dans une stratégie de défense en profondeur, il permet en effet de renforcer la cybersécurité du système de commande en garantissant l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données.
- En utilisant les protocoles cryptographiques TLS (Transport Layer Security) et DTLS (Datagram Transport Layer Security) pour acheminer le trafic EtherNet/IP en toute sécurité
- En utilisant un code d'authentification des messages avec clé de hachage (HMAC) qui garantit l'intégrité des données et l'authenticité des messages
- En utilisant des certificats numériques X.509v3 pour fournir une identification cryptographique sécurisée aux appareils