Loading

Centre de compétence EMEA

Notre Centre d'excellence

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Notre Centre de Compétence OEM à la pointe de la technologie permet aux fabricants de machines de voir et de tester les applications et les solutions techniques susceptibles de donner un avantage concurrentiel à leur entreprise.


Testez les applications et les solutions techniques

De plus, le personnel du Centre est expérimenté dans les technologies éprouvées et possède également une compréhension opérationnelle des besoins des fabricants de machines dans le monde.

Les installations sont mises à disposition gratuitement pour tout client fabricant de machines ou équipementier qui construit une usine de traitement et/ou qui est intéressé par les nouvelles architectures technologiques.


Innovation Techniques

Les visiteurs du Centre peuvent :

  • Voir et en apprendre plus sur nos dernières innovations technologiques et celles de nos partenaires grâce à notre mur Architecture Intégrée
  • Tester nos équipements, nos solutions logicielles et nos plates-formes de commande de procédés
  • Explorer nos systèmes robotisés, tels que « SCARA », « Delta 3-axis » (avec fonctions Pick & Place, orientation des produits et manutention) et une représentation d'application typique pour les moteurs linéaires : « Integrated Linear Stage »
  • Tester et voir notre système de commande de mouvement modulaire et évolutif iTRAK
  • Simuler des démos ou des équipements mécatroniques pour scies volantes, charges verticales ou de résonnance, enrouleurs / dérouleurs et bien plus
  • Rencontrer notre personnel hautement qualifié présent pour répondre à toute question ou demande de démonstration

Adresse

Le Centre de Compétence OEM EMEA se trouve sur notre site de Bologne:

Rockwell Automation S.R.L.
Via del Faggiolo, 1/11
40132 Bologna
Italy

Google Maps

Main Image
Comment pouvons-nous vous aider ?

Le Centre de Compétence situé à Bologne en Italie est la plaque tournante de l'industrie de l'emballage. Contactez nous pour organiser une visite.