Loading

Station de travail de formation ControlLogix avec Compact I,O 5069 (châssis à 4 logements)

Référence : ABT-TDCLX4-A-CE

Partager:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix 5069

Fonctionnalité de la station de travail

La station de travail ControlLogix offre un moyen de simuler les mêmes schémas de commande exécutés dans toute votre usine. Que vous souhaitiez étendre les compétences techniques de votre personnel ou développer un programme efficace pour mettre les employés à niveau, la station de travail ControlLogix vous aidera à tirer le meilleur parti de votre investissement.

Logée dans un boîtier léger pour une utilisation facile sur table. Cette station de travail comprend un châssis à 4 logements pour l’extension de modules et la flexibilité, des E,S TOR locales et des E,S analogiques distribuées Compact I,O™ 5069 sur un réseau Ethernet,IP. Cette station de travail est conforme aux normes de certification CE.


Objectif de la formation

Cette station de travail est destinée aux clients qui souhaitent s'exercer aux tâches professionnelles qui ne sont pas fréquemment effectuées sur le site de production. La station de travail est conçue pour être utilisée comme un outil permettant de renforcer et de maintenir les compétences.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Module réseau Ethernet,IP
  • Commutateur Ethernet non administré Stratix 2100
  • Adaptateur réseau Ethernet,IP Compact 5000

Matériel de commande

  • Châssis 4 logements
  • Contrôleur ControlLogix 5583E
  • Module d’entrée c.c.
  • Module de sortie c.c.
  • Module d’entrée analogique
  • Module de sortie compacte

Panneau d'interface opérateur

  • 12 boutons-poussoirs lumineux
  • 4 commutateurs-sélecteurs à 2 positions à maintien
  • 2 potentiomètres
  • 2 voltmètres analogiques

Dimensions de l'unité

  • Longueur : 650 mm
  • Largeur : 508 mm
  • Hauteur : 300 mm
  • Poids : 21 kg

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire pour les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produits connexes

La station de travail peut être utilisée conjointement avec les produits suivants :

  • Tous les guides de procédures du logiciel Studio 5000 Logix Designer®
  • Guide de dépannage ControlLogix (ABT-1756-TSJ50)

Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Services de formation pour le perfectionnement du personnel
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail standard en conformité CE (zone EEE)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose