Objectifs
Configurer les variateurs PowerFlex 755T à l'aide du logiciel Connected Components Workbench
Configurer une tendance haute vitesse sur un variateur PowerFlex 755TS à l'aide du logiciel Connected Components Workbench
Configurer le variateur PowerFlex 755TS pour le contrôle V/Hz de moteurs asynchrones
Comprendre le contrôle vectoriel de flux
Configurer les variateurs PowerFlex 755TS pour le contrôle vectoriel de flux de moteurs asynchrones
Comprendre le contrôle vectoriel sans capteur
Configurer le PowerFlex 755TS pour le contrôle vectoriel sans capteur de moteurs asynchrones
Configurer les variateurs PowerFlex 755TS pour commander des moteurs à aimants permanents à montage en surface ou à aimants permanents internes
Discuter des exigences d'installation des variateurs PowerFlex 755TS concernant :
a. le câblage
b. la distribution d'alimentation
c. la mise à la terre
d. le montage
e. la ventilation
Utiliser l'IHM pour visualiser et modifier les paramètres PowerFlex 755TS
Comprendre les informations affichées sur l'écran de l'IHM
Comprendre les cartes d'option disponibles pour les variateurs PowerFlex 755T
Configurer un module de communication en option Ethernet, PROFINET ou PROFIBUS sur un variateur PowerFlex 755T
Sélectionner et configurer le module de retour d'information en option approprié pour un variateur PowerFlex 755T
Expliquer les options d'E/S disponibles pour les variateurs PowerFlex 755T
Configurer un module d'E/S en option sur un variateur PowerFlex 755T
Identifier les différents types de pompes utilisés dans l'industrie
Reconnaître les gains d'efficacité lors de l'utilisation d'un variateur
Configurer un variateur PowerFlex 755T pour la commande de pompe