Nos barrières Zener série 937Z protègent les signaux électriques dans les zones dangereuses. Ces barrières ont un profil étroit de seulement 12.5 mm pour optimiser l'espace du panneau de commande. Elles empêchent également le transfert d'une énergie trop élevée de la zone sûre vers la zone dangereuse. Nos barrières Zener incluent une polarité positive, ce qui signifie que les anodes des diodes Zener sont mises à la terre. Selon l'application, des paramètres de sécurité intrinsèque augmentés ou diminués s'appliquent pour la connexion en série ou en parallèle.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
- Inclut un montage standard sur rail DIN à encliqueter pour une installation et une mise à la terre faciles
- Inclut des barrières à une ou deux voies, résistance maximale de 646 ou 327 Ω
- Fournit une fonction de retour de diode pour empêcher un courant dans la zone dangereuse
- Offre une version haute puissance avec une résistance série plus faible qui fournit une tension plus élevée au dispositif de terrain
- Utilise des diodes Zener pour limiter l'énergie électrique dans les environnements dangereux
Les modules de sécurité intrinsèque à barrière Zener sont utilisés dans toutes les applications avec des environnements dangereux de classe 1, division 1 (zones 0 et 1), tels que :
- Chimie
- Pétrochimie
- Pétrole et gaz
Découvrez les bases des circuits à sécurité intrinsèque et comment nos modules de sécurité intrinsèque Bulletin 937 peuvent fournir une solution rentable pour les environnements dangereux.
Vous pourriez également être intéressé par
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Guide de sélection des modules de sécurité intrinsèque Bulletin 937 | 937-SG001_-EN-P |
| Caractéristiques des barrières Zener | 937-TD003_-EN-P |
| Informations de certification des barrières Zener Bulletin 937Z | 937Z-TD001_-EN-P |
| Program Guides | Publication |
|---|---|
| Technique d'application de la sécurité intrinsèque dans les environnements dangereux de classe I, division 1 | 937-AT001_-EN-P |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des modules de sécurité intrinsèque Bulletin 937 | 937-PP001_-EN-P |
Vous pouvez voir une liste des homologations pour les Bulletin 937 Barriers par numéro de produit et un lien vers le pdf du document d'homologation.
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.