Barrières immatérielles de sécurité GuardShield PAC 440L Type 4 et 445L Safe 4 Allen-Bradley
Ces barrières immatérielles de sécurité sont utilisées dans des applications où une évaluation formelle des risques a déterminé que le danger présente un risque modéré à élevé de blessure pour l’opérateur.
Nos barrières immatérielles de sécurité Bulletin 440L Type 4 et 445L Safe 4 Guardshield PAC sont basées sur des plates-formes individuelles de barrière immatérielle de sécurité et sont utilisées pour la détection du corps entier. Elles sont généralement positionnées autour d'une zone ou devant une zone d'entrée ou de sortie d'un procédé de machine. Ces dispositifs sont appliqués dans des applications où une évaluation formelle des risques a déterminé que le danger présente un risque modéré à élevé de blessure de l'opérateur.
Barrières immatérielles de sécurité PAC type 4, Série 440L
Offrent plusieurs modèles :
Standard
Standard avec alignement laser intégré
Connectivité ArmorBlock® Guard I,O™
Offrent des fonctions évoluées :
Codage de faisceau
Surveillance de dispositif externe
Signal de test machine
Verrouillage du démarrage/redémarrage
Fournissent une connectivité efficace grâce aux connecteurs rapides M12
Synchronisation optique, ce qui élimine le câblage pour la synchronisation
Offrent une configuration simplifiée grâce au système d'alignement laser intégré
Fournissent un indice de protection IP65 robuste
Barrières immatérielles de sécurité Safe 4 PAC, Série 445L Fournissent une connectivité efficace grâce aux connecteurs rapides M12
Offrent une synchronisation optique, ce qui élimine le câblage pour la synchronisation, et une configuration simplifiée grâce au système d'alignement laser intégré
Fournissent un indice de protection IP65 robuste
Offrent une plage de fonctionnement étendue :
0…18 m (0…59.05′)
5…30 m (16.4…98.4′)
Les applications types des barrières immatérielles de sécurité GuardShield™ de type 4 pour le contrôle d'accès périmétrique (PAC) sont :
Manutention
Équipements de conditionnement
Automobile
Cellules robotisées
Informations complémentaires
Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.
Marquage CE pour toutes les directives applicables
Listé cULus
Certifié TÜV
Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
UL 1998
UL 61496
Classification de sécurité
Type 4 selon EN/IEC 61496
SIL 3 selon IEC 61508
PLe selon EN/ISO 13849-1 (dans une architecture de catégorie 4)
Conformité aux normes
EN/IEC 61496 Parties 1 et 2
UL 1998
UL 61496 Parties 1 et 2
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité