Loading

Produits de switch embarqué
Allen-Bradley

La technologie de switch embarqué intègre les caractéristiques de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge vos applications hautes performances sans nécessiter de configuration supplémentaire.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

La technologie de switch embarqué intègre les fonctionnalités de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge les applications hautes performances. Nos produits à double port équipés du switch embarqué vous permettent de connecter des dispositifs directement à votre réseau, sans switch Ethernet séparé, vous aidant ainsi à réduire les coûts et à simplifier la configuration du système. Ces produits prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour les applications EtherNet/IP™.

  • Inclut la technologie de switch Ethernet embarqué dans certains composants, tels que les modules de dérivation et d'interface de communication qui communiquent sur un réseau EtherNet/IP™
  • Permet un plus grand choix de topologies de réseau pour les applications EtherNet/IP™ telles que la topologie linéaire ou en anneau de niveau dispositif (DLR).
  • Rend possible la connexion à une topologie linéaire ou en anneau sans matériel supplémentaire
  • Permet une capacité d'anneau hautes performances (enclenchement/déclenchement < 3 ms), fournie avec des fonctions de diagnostic et de récupération rapide pour réduire les temps d'arrêt
  • Prend en charge le protocole PTP (precision time protocol) IEEE 1588 pour une synchronisation temporelle précise et une Qualité de Service (QoS) pour hiérarchiser la transmission des données
  • Inclut une technologie standard ouverte, disponible aux fournisseurs tiers, qui permet l'interopérabilité EtherNet/IP
Homologations
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux
  5. Chevron LeftChevron Left Produits de switch embarqué
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose