Loading

Logiciel UltraWARE, Série 2098
Allen-Bradley

Ultraware est un logiciel de mise en service de vos servovariateurs Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 et Kinetix 3.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Notre UltraWARE série 2098 est un logiciel de mise en service de vos servovariateurs Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 et Kinetix® 3. Ce logiciel comprend un ensemble complet d'outils de dépannage et de diagnostic. Il est compatible avec de nombreux variateurs de la famille des commandes de mouvement, ce qui simplifie l'intégration et la mise au point.

  • Communique avec les servovariateurs Ultra™ 1500, Ultra™ 3000, Ultra™ 5000 et Kinetix 3 au moyen du port série de votre PC
  • Vous permet de définir les capacités de mouvement en sélectionnant les modes de fonctionnement ou les fonctions de mouvement dans vos servovariateurs
  • Capacité de configuration qui vous permet de mettre en service et programmer votre système hors ligne
  • Des outils de productivité puissants et testés en conditions réelles parmi lesquels un oscilloscope intégré, des compteurs à l'écran et des instruments de débogage et de mesure rapides.
  • Surveille une grande diversité de paramètres d'état et de mouvement de vos variateurs
  • Prend en charge la programmation ANSI C standard (variateurs Ultra5000 uniquement)
  • Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 95, Windows 98, Windows 2000 et Windows NT
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Logiciel UltraWARE, Série 2098 Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose