Nos modules E/S Bulletin 1718 Ex sont une plate-forme d’E,S distribuées à sécurité intrinsèque conçue pour les zones dangereuses Zone 1, lorsqu’ils sont placés dans des armoires certifiées. Cette plate-forme intègre des dispositifs de terrain via EtherNet,IP™ dans une conception d’E/S compacte basée sur un châssis. Le facteur de forme offre une efficacité maximale et réduit le besoin de matériel et de câblage supplémentaires.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Fournit des E/S intrinsèquement sûres pour répondre aux exigences des applications pour le montage en Zone 1 (dans des armoires certifiées)
- S'intègre au système Integrated Architecture® pour une configuration facile
- Se connecte sur EtherNet,IP™ en Zone 0 et Zone 1
- Prend en charge Studio 5000 Logix Designer® v24 et ultérieures avec profil complémentaire
- Offre une conception d'E/S compacte sur châssis où l'alimentation est contenue dans le châssis
- Inclut un adaptateur DLR et une redondance d'alimentation en option
- Offre une prise en charge HART 7 qui est standard sur tous les modules analogiques
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Caractéristiques techniques des E/S 1718 Ex | 1718-TD001_-EN-E |
| Instructions d'installation | Publication |
|---|---|
| Notice d'installation des E/S Ex 1718 | 1718-IN001_-EN-E |
| User Manuals | Publication |
|---|---|
| Manuel utilisateur 1718 Ex I/O | 1718-UM001_-EN-E |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Livre numérique sur la modernisation des E/S FLEX Ex vers les E/S 1718 Ex ou 1719 Ex | MIGRAT-PP030_-EN-P |
| Fiche produit des E/S 1718 Ex | 1718-PP001_-EN-P |
| Solutions d'armoire PartnerNetwork E/S Ex de Pepperl+Fuchs | 1718-PP002_-EN-P |
| Livre blanc sur les modules 1718 Ex I/O et 1719 Ex I/O | 1719-WP001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- ATEX
- Marquage CE
- IECEx
- INMETRO
- NEPSI
- RCM