- Offre la technologie de filtre Isatrol
- Fournit un voyant d'état
- Inclut un montage en surface (à bride)
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Nos filtres pour montage sur panneau, série 4983-PF, protègent contre le bruit. Ils contrôlent et débarrassent la sinusoïde des perturbations à haute fréquence qui peuvent entraîner un vieillissement prématuré.
Homologations
- Marqué CE
- CSA C22.2
- Composant agréé UR : - n° de fichier E316867 ; n° de guide FOKY2
Conformité aux normes
- EN 61643-11
- CEI 61643-1
- UL 1283
Applications
Les applications types des filtres à montage en surface série 4983-PF sont :
- tout produit comprenant des microprocesseurs tel que les automates
- les systèmes de commande de mouvement
- les ordinateurs exposés aux environnements difficiles