Nos protecteurs de circuit électroniques modulaires Bulletin 1694 protègent les circuits secondaires de l'alimentation à découpage 24 V c.c. contre les courts-circuits ou les surcharges. Les versions compatibles IO-Link fournissent des informations en temps réel sur l’état de votre système de commande. Les modules de seulement 12.5 mm de large peuvent être montés côte à côte, sans accessoires supplémentaires. Ils sont équipés de bornes enfichables qui permettent de gagner du temps. Les modules de protection sont disponibles en version monovoie ou double voie dans le même boîtier compact. La gamme comprend des courants nominaux fixes de 1–10 A et une version à courant réglable.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Quoi de neuf ?
Fournir des niveaux de courant et de tension en temps réel avec la technologie IO-Link
En choisissant les versions compatibles IO-Link des protecteurs électroniques de circuit et des modules d'alimentation Bulletin 1694, vous pouvez fournir à votre système de commande des niveaux de courant et de tension en temps réel pour n'importe quelle voie de protection. Cela signifie que vous pouvez obtenir des informations précoces sur le moment où les valeurs sortent des plages normales et éventuellement intervenir avant qu'un défaut n'arrête votre processus. Les communications IO-Link permettent la réinitialisation à distance ou le réglage de portée des modules de protection de circuit.
- Offre des circuits certifiés NEC Classe 2 [1–4 A]
- Fournit un voyant DEL qui devient jaune et fournit un avertissement visuel lorsque la charge atteint 90 % du courant nominal de la voie de protection
- Offre des bornes enfichables qui permettent de réduire le temps de câblage
- Aide à protéger le câblage et les charges
- Permet un montage côte à côte facile – aucun accessoire requis
- Se monte sur rail DIN
Vous pourriez également être intéressé par
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Guide de sélection de la protection de circuit de commande et de charge | 1492-SG122_-EN-P |
| Instructions d'installation | Publication |
|---|---|
| Protection de circuit électronique 1694 pour installation 24 V DC | 1694-IN002_-EN-E |
| Installation de la protection de circuit électronique 1694 pour 24 V DC avec IO-Link | 1694-IN001_-EN-E |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit du module de protection de circuit électronique 1694 | 1694-PP001_-EN-P |
| Livre blanc du module de protection de circuit électronique 1694 | 1694-WP001_-EN-P |
- Marquage CE
- RoHS Chine
- CEM Maroc
- Certification RCM
- Marquage UKCA
- Certification EAC
- Conformité RoHS
- DEEE
Numéros de fichier
- cULus 508, n° de fichier E56639
- UL 2367, n° de fichier E350272
Conformité aux normes
- NEC Classe 2 (dispositifs sélectionnés)
- Listé UL 508
- Agréé UL 2367
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.