Notre gamme de variateurs de fréquence (VFD) PowerFlex® propose un large choix de modes de commande, de fonctionnalités, d’options, de conditionnements, de tensions et de puissances nominales. Cette offre flexible a été conçue pour vous permettre de suivre les opérations et, au final, d’améliorer votre productivité. Les variateurs de fréquence PowerFlex Compact constituent une solution économique et polyvalente pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse et une intégration système simple. Le variateur de fréquence PowerFlex standard et haute puissance offre une large gamme de fonctionnalités et de paramètres spécifiques à l'application. Ces variateurs sont idéaux pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse, du couple et/ou de la position.