Loading

Onduleurs

Les onduleurs série 1609 sont spécifiquement conçus pour des applications industrielles. Ils répondent aux exigences industrielles et générales internationales jusqu'à 10 kVA. Ces unités sont certifiées sur le plan international afin de fournir une alimentation c.a. de secours pour pallier aux baisses et creux de tension ainsi que les brèves coupures de ligne d'alimentation.
Onduleurs
Les onduleurs série 1609 sont spécifiquement conçus pour des applications industrielles. Ils répondent aux exigences industrielles et générales internationales jusqu'à 10 kVA. Ces unités sont certifiées sur le plan international afin de fournir une alimentation c.a. de secours pour pallier aux baisses et creux de tension ainsi que les brèves coupures de ligne d'alimentation.
Alimentations
  • Alimentations On-Machine
  • Protections contre les creux de tension
    • De commande globale
    • De commande globale
    • Machine-outil
    • Machine-outil
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Usage général
    • Usage général
    • Basiques
    • Basiques
    • Essentiel
    • Essentiel
    • Compact
    • Compact
    • Hautes performances
    • Hautes performances
    • Standard
    • Standard
    • Convertisseurs c.c./c.c.
    • Convertisseurs c.c./c.c.
    • Industriel
    • Industriel
    • Réseaux industriels
    • Réseaux industriels
    • Tour industrielle
    • Tour industrielle
Main Image

Onduleurs à usage industriel

Nos onduleurs à usage industriel Série 1609-B disposent d'une conception industrielle robuste et bénéficient des performances de la gamme 1609-D, sans les fonctionnalités de mise en réseau et de batterie extensible. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou à l'arrière d'un panneau, et ils peuvent supporter des températures jusqu'à 50 C (122 F) avec une batterie en option.

Détails sur le produit

Main Image

Onduleurs à usage industriel

Nos onduleurs à usage industriel série 1609-P font appels à de puissants onduleurs en ligne à double conversion et circuits haute densité adaptés à l'environnement industriel. Ces unités sont en général assemblées dans une configuration en tour et installées à l'extérieur d'un panneau de commande.

Détails sur le produit

Main Image

Onduleurs de mise en réseau à usage industriel

Notre famille des onduleurs à usage industriel Série 1609-D est conçue pour les applications industrielles. Ces onduleurs incluent des fonctionnalités de commande à distance et fonctionnent à l'intérieur de panneaux de commande utilisés dans des environnements de production.

Détails sur le produit
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Suisse Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentations Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Onduleurs Chevron RightChevron Right