Loading
Matériels Allen-Bradley

Départs-moteur distribués CEI

  • Main Image
Main Image

Nos démarreurs combinés CEI incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à deux vitesses. Ces démarreurs sont rotatifs et ils incluent une commande de 22,5 mm et des dispositifs d'affichage. Les composants de type CEI permettent de réduire l'encombrement et sont disponibles jusqu'à 250 CV (300 A).

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Départs-moteur distribués CEI LV
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
Contacter un distributeur

Présentation

Compact avec disjoncteur de protection moteur (103C/107C, 103H/107H)

  • Convient pour des applications en intérieur et en extérieur
  • Le faible encombrement nécessite un minimum d'espace d'installation

Séries 103C/107C

  • Fournit des plages de 1/8à 10 CV (0,1 à 16 A)
  • Fournit un boîtier en plastique IP66 de type 4/4X/12K
  • Permet le montage vertical du démarreur
  • Listé cULus pour la commande et la protection contre les charges du moteur

Séries 103H/107H

  • Fournit des plages de 1/8 à 30 CV (0,1 à 43 A)
  • Fournit un boîtier en métal IP66 de type 3/4/12
  • Permet le montage horizontal du démarreur, ce qui laisse de l'espace pour le montage d'un transformateur de commande
  • Listé cULus pour la commande et la protection contre les charges du moteur

Armoire en métal (106-C, 112-C/113-C)

  • Fournit des plages de 1/8 à 250 CV (0,1 à 300 A)
  • Fournit un boîtier en métal IP 42/66 de type 1/3/4/12
  • Permet le montage horizontal, ce qui laisse de l'espace pour le montage d'un transformateur de commande

La série 106-C/112-C offre une protection contre les courts circuits jusqu'à 100 kA avec un rupteur de charge rotatif à fusible

La série 113-C offre une protection contre les courts circuits jusqu'à 65 kA avec un disjoncteur à boîtier moulé

 

  • Améliorations des panneaux de commande industriels— nous proposons un vaste choix de composants, des démarreurs de moteur sous boîtier standard à haute disponibilité aux panneaux de commande industriels entièrement personnalisés. Regardez la vidéo de Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, qui présente les toutes dernières améliorations, telles que le câblage encliquetable, ou encore des solutions personnalisées, pour répondre aux défis spécifiques des OEM et des clients finaux.
  • Nos solutions d'Automatisation et commande industrielles vous aident à créer le système d'automatisation industrielle le plus efficace pour répondre à vos besoins.
Loading

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Disponibilité préférée Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Fiche produit des démarreurs compacts avec et sans boîtier CEI 100-PP006
Fiche produit des courants de court-circuit assignés au niveau mondial SCCR-PP002
English
Guide de référence rapide sur le centre de configuration régional CMPNTS-QR002
English
Caractéristiques du contacteur CEI 100-TD013
Dimensions approximatives du départ-moteur CEI 100-TD015
English
Caractéristiques techniques sur le disjoncteur de protection moteur et sur le protecteur de circuit moteur 140M-TD002
English
Caractéristiques du relais thermique E1 Plus 193-TD011
English
Caractéristiques techniques du commutateur interrupteur de charge rotatif 194R-TD001
English
Données techniques de la maintenance préventive des composants industriels, des coffrets et caractéristiques nominales des contacts IC-TD002
English

Homologations

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marqué CE
  • Homologués cULus
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Démarreurs basse tension Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Départs-moteur distribués CEI LV Chevron RightChevron Right
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales