Loading

Servomoteurs Kinetix RDD-Series à entraînement direct

Nos servo-moteurs à commande directe ® RDD-Series™ sont directement reliés à la charge, ce qui élimine le recours à des boîtes de vitesse, des courroies de transmission, des poulies et d'autres composants mécaniques. Cela engendre une diminution de la consommation d'énergie, un temps de stabilisation plus rapide et un meilleur contrôle global de la charge.

Liens rapides/ressources populaires
Brochure Integrated Architecture Guide de sélection de commande d’axe Kinetix Notice d'installation des moteurs sans paliers rotatifs avec entraînement direct

Présentation

  • Fournit un couple élevé à basse vitesse afin de répondre aux besoins des applications
  • Configuration en logement, sans palier, pour les applications où des paliers supportent déjà la charge
  • Plage de couple continue de 5…426 Nm (44…3 770 lb-po)
  • La mécanique simplifiée et le nombre de pièces réduit font diminuer le temps d'arrêt et la maintenance
  • Intégration transparente à notre solution Integrated Architecture avec un environnement unique pour la programmation, la commande et la collecte de données
  • Codeurs absolus Heidenhain à haute résolution, options monotour et multi-tours
  • Les bobinages sont optimisés pour nos servovariateurs Kinetix
  • Protection de l'environnement jusqu'à IP65

Sélection de produit


Homologations
  • Marqué CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Agréé UL
Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.


Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servo-moteurs RDD-Series


Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix KNX-SG001
Notice d'installation des moteurs sans paliers rotatifs avec entraînement direct RDB-IN002
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

 

Demander une assistance


Applications

Les applications types de nos servo-moteurs RDD-Series™ sont les suivantes :

  • La commande d'axe exigeant une forte puissance et de hautes performances
  • Le remplacement de la démultiplication mécanique (boîtes à engrenages, courroies, poulies)
  • Les contraintes de restriction d'espace